Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Světový lídr v oblasti analýzy kapalin

Společnost Endress+Hauser získala ocenění Globální společnost roku 2020 v oboru analýzy kapalin od agentury Frost & Sullivan

Na základě své nedávné analýzy celosvětového trhu analyzátorů kapalin ocenila výzkumná a konzultační agentura Frost & Sullivan společnost Endress+Hauser titulem Globální společnosti roku 2020. Společnost přesvědčila porotu k tomuto ocenění svou ucelenou produktovou řadou, silnou orientací na zákazníka a svými nejlepšími znalostmi v oboru analýzy kapalin.

Ocenění Globální společnost roku uznává vysokou úroveň inovací u produktů a technologií a výsledné přední postavení z hlediska hodnoty zákaznického složení a penetrace trhu. „Inovace orientované na požadavky zákazníků tvoří základ naší úspěšné strategie,“ uvedl Dr. Manfred Jagiella, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser pro oblast analýzy kapalin. Jakožto člen výkonné rady celé skupiny je zodpovědný za její celkovou činnost v oblasti analýzy kapalin.

Nejmodernější technologii senzorů

Společnost Endress+Hauser se stala průkopníkem na trhu digitální instrumentace a digitálních řešení přestavením svých senzorů Memosens v roce 2004. Tato technologie nově definuje koncepci analýzy kapalin, jelikož měřenou hodnotu převádí na digitální signál, který je do převodníku přenášen bezkontaktně.

„Společnost Endress+Hauser vyvíjí novou generaci technologie Memosens s doplňujícími diagnostickými schopnostmi a dalšími funkcemi. Tyto iniciativy jí umožňují udržovat si náskok před obecnou křivkou inovace produktů,“ řekl Janani Balasundar, průmyslový analytik agentury Frost & Sullivan.

Odstranění klíčových výzev údržby

Svými analyzátory odstraňuje společnost Endress+Hauser klíčové výzvy v oblasti údržby. Analyzátor ortofosfátů Liquiline System CA80PH snižuje provozní náklady díky své nízké spotřebě reagencií. Vedle toho rovněž zaručuje vysokou míru provozní využitelnosti vybavení vzhledem k automatické kalibraci a čištění a snadné údržbě bez použití nástrojů. Pro rychlé vyhledávání a odstraňování závad lze kapesní víceparametrový přenosný přístroj Liquiline Mobile CML18 kombinovat se senzory Memosens. Toto spojení pomáhá provozním technikům provádět rychlé kontroly jakéhokoli místa měření v provozu.

Připraveno pro využití v průmyslu 4.0

Nová generace technologie Heartbeat od společnosti Endress+Hauser navíc nabízí průběžnou diagnostiku procesů a přístrojů, dokumentované ověření bez přerušení procesu a informace pro prediktivní údržbu. „Zdokonaluje funkce přístrojů využíváním procesních dat na podporu optimalizace procesů a strategií prediktivní údržby,“ uvedl průmyslový analytik Janani Balasundar.

Prostřednictvím ekosystému Netilion pro IIoT lze všechna měření, procesní data a diagnostické informace z polní instrumentace využívat pro cloudové aplikace. Digitální služby výrobce například sledují provozní stav přístrojů, analyzují instalovanou bázi přístrojů a pomáhají organizovat složky a dokumenty týkající se provozních zdrojů. Janani Balasundar dále poznamenal: „S řešeními od společnosti Endress+Hauser lze průmyslové provozy připravit na průmysl 4.0.“

Platforma Liquiline a senzory Memosens této společnosti poskytují výhody plug & play konektivity ©Endress+Hauser

Platforma Liquiline a senzory Memosens této společnosti poskytují výhody plug & play konektivity, zatímco její technologie Heartbeat umožňuje průběžnou diagnostiku a snadné ověření.

Společnost Endress+Hauser nabízí řešení pro instalaci do panelů na monitoring provozů úpraven pitných vod. ©Endress+Hauser

Specialista na analýzu kapalin nabízí řešení na klíč pro instalaci do panelů pro kontinuální monitoring provozů úpraven pitných vod.

Přenosný převodník Liquiline Mobile CML18 nabízí spolehlivé kontroly a snadné vyhledávání a odstraňování závad. ©Endress+Hauser

Přenosný převodník Liquiline Mobile CML18 nabízí spolehlivé kontroly a snadné vyhledávání a odstraňování závad v rámci nainstalovaného měřicího systému.

Analyzátory Liquiline System CA80 zaručují vyšší procesní bezpečnost a nižší nároky na údržbu. ©Endress+Hauser

Analyzátory Liquiline System CA80 zaručují vyšší procesní bezpečnost a nižší nároky na údržbu díky on-line sledování procesních vod.

Společnost Endress+Hauser získala ocenění Globální společnost roku 2020 v oboru analýzy kapalin od agentury Frost & Sullivan ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser získala ocenění Globální společnost roku 2020 v oboru analýzy kapalin od agentury Frost & Sullivan.

Kontakt