Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

#empowerthefield – uvolnění skrytého potenciálu

Efektivní využití nevyužívaných dat ze zařízení

Na veletrhu Hannover Messe v roce 2019 (1. až 5. dubna 2019 v německém Hannoveru) bude ústředním bodem prezentace společnosti Endress+Hauser inteligentní využití dat a informací z provozních přístrojů a představení možností, jak lze uvolnit obrovský potenciál skrytý v provozních systémech. Základem této strategie jsou inovativní diagnostické informace generované technologií Heartbeat, dále široký výběr rozhraní a propojovacích modulů a rovněž ekosystém IIoT Netilion. „People for Process Automation“ s tímto přístupem oslovují jednak společnosti budující nové provozy a jednak také provozovatele stávajících systémů.

Netilion – cloudový ekosystém pro IIoT

Každý uživatel hledá způsoby realizace preventivní údržby a možnosti předcházení neplánovaným odstávkám systémů. Jakožto přední dodavatel měřicích přístrojů pro průmyslové aplikace chce společnost Endress+Hauser nabídnout současným a budoucím zákazníkům řešení, která by dokázala využít doposud skrytý potenciál jejich provozních přístrojů a zařízení.

Zatímco předmětná data již existují, aplikace Netilion uživatelům umožní, aby je také výhodně využívali. V podobě cloudového ekosystému Netilion společnost Endress+Hauser představuje inteligentní a propojené aplikace pro průmyslový internet věcí (IIoT).

Technologie Heartbeat – stálý cit pro rytmus

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky. Integrovaná technologie Heartbeat nabízí stručná a výstižná standardizovaná diagnostická upozornění a monitorovací data, která uživatelům umožňují vykonávat servis a údržbu jejich systémů přesně tehdy, kdy je to třeba.

V kombinaci s aplikacemi Netilion tato data umožňují preventivní údržbu. Zpřístupňované informace rovněž poskytují indikaci provozní spolehlivosti a procesní bezpečnosti. Jelikož přístroje automaticky monitorují své vlastní stavy, lze omezit četnost manuálních kontrolních cyklů.

Robustní měřicí přístroje: výkonnost a spolehlivost

Jedním z nejvýraznějších vystavených produktů na veletrhu Hannover Messe je nový Liquiphant FTL51B, který pokračuje v šlépějích osvědčených hladinových spínačů Liquiphant na vibračním principu. Tento robustní limitní spínač hladiny je určen k použití s jakýmikoli kapalinami a nyní je nabízen s integrovanou technologií Heartbeat pro dokumentované ověřovací zkoušky bez nutnosti vyjmutí přístroje ze systému nebo přerušení procesu.

Dalším novým produktem rovněž vybaveným technologií Heartbeat je Gammapilot FMG50, radiometrický převodník hladiny, který lze aplikovat v situacích, kde ostatní principy měření narazí na své přirozené limity. Jiným výrazným exponátem, který si návštěvníci mohou prohlédnout na výstavním stánku společnosti Endress+Hauser, jsou průtokoměry Proline 300/500 a nový senzor průtoku Promass A určený k měření malých průtoků a dostupný rovněž v provedení s dvouvodičovou technologií.

Svou koncepcí využívající frekvenční pásmo 113 GHz společnost Endress+Hauser rovněž ilustruje, že nabízí vždy správnou frekvenci pro každou aplikaci v oblasti radarového měření hladiny.

Navštivte náš stánek C43hale 11 a zažijte z první ruky veškeré nové inovace od týmu odborníků People for Process Automation. Těšíme se na množství zajímavých rozhovorů s vámi.

Endress+Hauser demonstruje inteligentní využití dat a informací z úrovně provozních systémů ©Endress+Hauser

Endress+Hauser demonstruje inteligentní využití dat a informací z úrovně provozních systémů.

Netilion, cloudový ekosystém, nabízí uživatelům podporu v podobě inteligentních a propojených aplikací. ©Endress+Hauser

Netilion, cloudový ekosystém, nabízí uživatelům podporu v podobě inteligentních a propojených aplikací.

Kontakt