Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Navštivte halu 11 / stánek C43 pro získání informací o inovacích a digitalizaci v procesní automatizaci a laboratoři

Endress+Hauser na veletrhu Hannover Messe 2017

Na letošním veletrhu v německém Hannoveru se společnost Endress+Hauser zaměří na téma inovací, a to jak v procesní automatizaci, tak i v laboratorní technice. Kompletně nová, pokroková řada měřicích přístrojů pro měření průtoku a nové portofolio zařízení pro radarové měření hladiny budou k vidění vedle prezentace aktuálních možností digitalizace a služeb pro procesní automatizaci. Průmyslové aplikace názorně ukáží, jak dochází k soustavnému a důslednějšímu propojování laboratoří a analytických procesů.

Měřicí zařízení pro budoucnost

Nové průtokoměry Proline 300/500 představují technologii na měření průtoku optimalizovanou pro průmyslové použití s širším rozsahem možných aplikací a lepší výkonností. Vzhledem k přítomnosti Wi-Fi a nových parametrů zařízení a parametrů pro diagnostiku procesů jsou měřicí body dobře vybaveny pro budoucnost a zaručují vysokou spolehlivost procesů a výsledných produktů. Správa dat HistoROM a technologie Heartbeat přinášejí další vylepšení těchto zařízení.

Naše schopnosti v oblasti radarových měření byly dále rozšířeny díky novým zařízením Micropilot FMR60, FMR62 a FMR67. Jedná se o první 80GHz radarové přístroje vyvinuté v souladu s IEC 61508 a vyhovující i těm nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům.

Díky těmto přístrojům nabízí společnost Endress+Hauser kompletní sortiment radarové techniky v součtu frekvencí 113 GHz, přičemž chytře využívá skutečnosti, že jednotlivé aplikace ne vždy nutně vyžadují nejvyšší frekvenci, ale spíše individuální řešení a vhodnou radarovou frekvenci, ať se jedná o 1, 6, 26, nebo 80 GHz!

Digitalizace a služby

Společnost Endress+Hauser bere na sebe závazek podporovat své zákazníky při jejich přechodu k digitalizaci. Zakázkově vytvářená cloudová řešení využívají specifické údaje z výrobních procesů a slouží k zvýšení efektivity při zachování konvenční topologie provozů. Na stánku na veletrhu budou různé příklady aplikací z různých průmyslových odvětví demonstrovat potenciální výhody platformy průmysl 4.0, jako například prediktivní údržbu nebo správu technických aktiv.

Díky širokému rozsahu nabízených služeb mohou provozovatelé využívat svůj potenciál na maximální úrovni. Od plánování a konstrukčních činností přes nákup, instalaci a uvedení do provozu až po služby údržby a kalibrace – společnost Endress+Hauser nabízí služby pro celý životní cyklus technologických celků.

„Díky akvizici společností Analytik Jena, Kaiser Optical Systems a SpectraSensors jsme byli schopni rozšířit naši expertízu v oblasti analytických procesů a rozšířit naše činnosti do oboru laboratorních aplikací,“ vysvětluje Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser.

Analytická expertíza pro procesy a laboratoře

„Často shledáváme, že jednáme se stejnými zákazníky v laboratorním průmyslu jako v oblasti procesních technologií. V budoucnosti bychom chtěli být schopni poskytovat jim podporu v celé škále jejich aktivit, od fáze výzkumu přes vývoj produktů a procesů až po samotnou výrobu a kontrolu kvality,“ doplňuje generální ředitel.

Zažijte na vlastní oči propojení ‚laboratoře a procesu‘, průmyslové aplikace a nové prvky vývoje v hale 11, stánek C43.

Jako spolehlivý partner je Endress+Hauser pro své zákazníky vždy k dispozici. ©Endress+Hauser

Jako spolehlivý partner pro oblast pokrokové procesní automatizace je Endress+Hauser pro své zákazníky vždy k dispozici.