Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Efektivní instalace je nyní možná snadným stažením aktualizovaných technických informací

W@M Nastavení zařízení - optimalizovaný výkon zařízení

Jak očekáváte, že bude spuštěno nastavení zařízení v příštím projektu?

W@M Nastavení zařízení je určeno pro inženýry, kteří jsou zodpovědní za to, že prvotřídní instalace zařízení bude fungovat perfektně. Je jedinečný, protože nabízí bezpečný online přístup k dokumentům a aktuálním datům zařízení. Technické údaje, technické listy a pokyny jsou integrovány, čímž se snižuje časově náročné vyhledávání. Služby a řešení jsou k dispozici s portálem W@M, aby se připravily na uvedení zařízení do provozu, digitální sítě a prozkoušení proudových smyček.

Bezpečná a přesná instalace vašeho přístroje

Jakmile je dodán váš přístroj, všechny informace o zařízení jsou k dispozici prostřednictvím databáze výrobků Endress+Hauser. Pro instalaci máte on-line přístup buď na místní webové stránce endress.com, nebo v sekci Ke stažení na W@M portálu, který obsahuje ještě více individuálních a komplexních záznamů. Zde si můžete stáhnout dokumentaci a v případě potřeby aktualizované ovladače zařízení, aby byla zajištěna správná instalace pro konfiguraci zařízení a integraci do systémů.

Průběžně aktualizované záznamy v databázi výrobků

  • Spolehlivá příprava pro konfiguraci zařízení a uvedení do provozu

  • Přístup k aktualizované dokumentaci specifické pro dané zařízení, jako jsou návody k obsluze

  • Přímé stahování a instalace aktualizovaných ovladačů zařízení

  • Správná montáž a připojení přístrojů

  • Jednotlivé dokumenty ve standardních formátech usnadňují zobrazení a použití.

Výhody

  • Záznam zpráv a certifikátů, například protokolů o zkouškách, Ex certifikátů

  • Kratší doby uvádění do provozu a úspory nákladů tím, že to uděláte hned napoprvé

  • Dokumentace k výrobku a informace v různých jazycích

  • Komplexní programy až po správu typů zařízení DTM (Device Type Manager) a rozšíření
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
    W@M Portal a W@M Enterprise

    Součástí W@M Life Cycle Management společnosti Endress+Hauser jsou webové nástroje W@M Portal a W@M Enterprise, které pomáhají kompletně a pohodlně řídit technické a provozní informace.