Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: Condumax CLS12

Condumax CLS12

CLS12
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Vodivostní 2-elektrodový senzor.
Aplikace: vysoké teploty, čistá voda,
kotelní napájecí voda, kondenzát.
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM.
Procesní teplota max 160 °C.
Procesní tlak max. 40 bar (100 °C).
Materiály: 316Ti, PEEK, EPDM.
Kvalitativní certifikát kalibrace.

Předchůdce