Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Memosens CPF81E

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
Prodejní cena
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností

Kombinovaná skleněná pH elektroda,
Memosens 2.0.
Diafragma: PTFE
Přenos signálu: digitální.
Referenční systém: dvoukomorový,
Ag/AgCl, gel.
Možnosti: plochá membrána
Standardní aplikace v procesech a vodním
hospodářství.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Flotace, vyluhování, neutralizace, monitoring odtoku

  • Charakteristika

    Gelová elektroda odolná elektrolytovým jedům a odpuzující nečistoty, s procesním připojením NPT 3/4"

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Princip měření

    Elektroda s kompaktním gelem s dvojitým referenčním systémem, můstkovým elektrolytem s dusičnanem draselným a PTFE diafragmou

  • Provedení

    Robustní elektroda s tělem z PPS materiálu a procesním připojením NPT 3/4"

  • Materiál

    Kryt: PPS
    Elektroda pH: sklo diafragmy bez obsahu olova
    Referenční systém s dvojitou komorou: KNO₃ a KCl/AgCl

  • Rozměr

    Průměr: 22 mm (0,87 palce)
    Délka (ochranný kryt, dlouhý stonek): 150 mm (5,91 palce)
    Délka (plochá diafragma): 140 mm (5,51 palce)

  • Procesní teplota

    Verze LH: 0 až 110 °C (32 až 230 °F)
    Verze NN: 0 až 80 °C (32 až 170 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 10 bar abs při 80 °C
    (15 až 145 psi abs při 176 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pt1000

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    (volitelně) FM IS NI tř. I div. 1 a 2, skupiny A–D

  • Připojení

    Konektor Memosens

  • Krytí

    IP 68

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification