Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Memosens CPS31E

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
Prodejní cena
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností

Kombinovaná pH elektroda Memosens 2.0.
Diafragma: keramická
Přenos signálu: digitální.
Referenční systém: Ag/AgCl, gel.
(bez akrylamidů).
Opce: solné kroužky.
1 nebo 3 diafragmy.
Pitná voda.
Bazénová voda.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    • Pitná voda
    • Bazénová voda
    • Kompenzace pH během měření volného chlóru

  • Charakteristika

    Digitální pH elektroda pro standardní aplikace v pitné vodě a bazénové vodě

  • Rozsah měření

    pH 1 až 13

  • Princip měření

    Reference s gelovou náplní, s jednou až třemi keramickými spojkami, volitelně zásobník soli

  • Provedení

    Všechny délky senzoru s teplotním čidlem

  • Materiál

    Tělo senzoru: sklo vhodné pro proces
    pH membrána: sklo, typ A
    Kovový vývod Ag/AgCl
    Otevřená apertura: keramická spojka
    O-kroužek: FKM
    Procesní vývodka: PPS, vyztužení skleněným vláknem
    Štítek: keramický, oxid kovu

  • Rozměr

    Průměr: 12 mm (0,47")
    Délka stonku: 120 mm (4,70")

  • Procesní teplota

    −15 až 80 °C (5 až 176 °F)

  • Procesní tlak

    0,8 až 4 bar (11,6 až 58 psi) (absolutní)

  • Teplotní čidlo

    NTC 30k

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    S certifikáty ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex a INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 0, zóna 1 a zóna 2.

  • Připojení

    Induktivní, bezkontaktní připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0

  • Krytí

    IP 68

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification