Magnet float type tank gauge by flange mounting with numeric display
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5501
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5502
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5503
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5504
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5510
Wire D1.6 PFA coated, 60m
Číslo výkresu
Objednací kód
92
56004310
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5430
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5432
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-5431
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5520
Guide wire, strand, SUS316, 124m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
56004312
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5464
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0050
Guide wire, strand, PFE coated, 124m
Číslo výkresu
Objednací kód
93
56004314
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-5525
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-5442
Anchor hook SUS316, bolt, nut PVC
Číslo výkresu
Objednací kód
94
52016951
Číslo výkresu
Objednací kód
99
017860-0045
U-bolts for pipe support, iron
Číslo výkresu
Objednací kód
99
017860-0046
Číslo výkresu
Objednací kód
99
017860-5420
Číslo výkresu
Objednací kód
99
017860-0044
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
82
017860-0709
SUS316L elbow roller, LP/MP
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0704
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
88
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Číslo výkresu
Objednací kód
90
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
90
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
90
017860-5445
Internal magnet assembly 1"
Číslo výkresu
Objednací kód
91
017860-0215
Internal magnet assembly 1-1/4"
Číslo výkresu
Objednací kód
91
56004401
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Číslo výkresu
Objednací kód
92
56004412
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-0210
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-0211
Front cover LT11/LT12, steel/glass
Číslo výkresu
Objednací kód
81
017860-5221
Číslo výkresu
Objednací kód
81
017860-5450
Blind cover set, for rear cover
Číslo výkresu
Objednací kód
81
56004288
Packing, rear cover, cork
Číslo výkresu
Objednací kód
82
56004465
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Číslo výkresu
Objednací kód
82
017860-0119
Seal, rear cover V6502, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
82
70106017
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0220
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0221
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0101
M/MM pointer assembly, vol.,Alu,LT1/3
Číslo výkresu
Objednací kód
83
56004406
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-5407
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0001
Číslo výkresu
Objednací kód
85
52015582
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0106
Conster drum small, metal, 20m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-0107
Číslo výkresu
Objednací kód
88
017860-5123
Číslo výkresu
Objednací kód
89
52016945
Tape guide, SUS spring type, standard
Číslo výkresu
Objednací kód
90
56004503
Tape guide, aluminium type
Číslo výkresu
Objednací kód
90
56004502
Číslo výkresu
Objednací kód
91
017860-0213
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-0111
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0109
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-5440
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Číslo výkresu
Objednací kód
95
017860-0056
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Číslo výkresu
Objednací kód
96
70106005
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše