Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Tankvision Multi Scan NXA83B

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
Prodejní cena
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností

Systémový prvek: Tank Gauging.
Sběr dat, výpočty, sledování.
Až pro 250 nádrží.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Komunikační rozhraní

  • Funkce

    Multi Scan
    Získává data z polních přístrojů (až 250 nádrží). Získaná data jsou poskytována vizualizačnímu softwaru Tankvision Professional NXA85 nebo jiným hostitelským systémům (PLC a DCS).

  • Vstup

    Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet

  • Výstup

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

  • Výstupní napětí

    AC: 100–240 V AC

  • Rozměry (š × v × h)

    Osazení do skříně:
    483 × 176 × 260 mm
    (19 × 6.93 × 10.24 in)
    Osazení na zeď:
    322 × 300 × 110 mm
    (12.68 × 11.81 × 4.33 in)

  • Nastavení

    Prostřednictvím vzdálené plochy

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification