Analyzátor kyslíku OXY5500 je kompaktní, samostatný, jednokanálový analyzátor, který využívá technologii zhášené fluorescence (QF) pro spolehlivé měření kyslíku v zemním plynu a aplikacích zpracování plynu. Do procesního proudu se vkládá senzorová sonda, která je k řídicí jednotce připojena optickým vláknem. OXY5500 je vybaven LCD displejem a vestavěným záznamníkem dat a nabízí také kompletní systémy pro úpravu vzorku a software pro rozhraní PC.
Měření kvality zemního plynu při výrobě, skladování, přepravě a distribuci
Monitorování zemního plynu před těžbou a sběrnými místy
Měřitelný rozsah od úrovní ppm do 0–20 % O2
Stopová měření kyslíku ve vodíku v koncentraci od 0 do 10 ppmv pro aplikace v elektrolyzérech
Ideální pro aplikace CCUS, protože optické měření kyslíku není ovlivněno CO2 nebo H2S v procesu
Výhody
Snadno ovladatelný displej a menu
Malý optický senzor bez membrány nebo spotřebních chemikálií
Společnost Enapter používá ke stanovení čistoty vyrobeného vodíku optickou analytickou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser. Zjistěte více!
Nové analyzátory TDLAS využívají aktualizované konstrukce a více možností připojení, aby poskytovaly vysokou přesnost a spolehlivost bez tradičních problémů.
Compact, single channel oxygen (O2) analyzer with an LCD display and built-in data logger. The sensor measures oxygen using quenched fluorescence (QF) technology, which is inserted into the process stream and is connected to the controller by an optical fiber.
Channels
1
Analyte and measurement ranges
O2 (Oxygen): 0 to 100 ppmv (minimum) 0 to 20% volume (maximum)
Measured variables
Concentration Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 275 kPa (20 to 40 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara
Analyzer wetted materials
304 & 316 stainless steel FKM O-Rings
Power supply
108 to 253 VAC, 50/60 Hz; 5.3 Watts at 120VAC; 6.6 Watts at 240VAC or 9 to 30 VDC (CSA), 18 to 30 VDC (IECEx/ATEX); 4.7 Watts at 24VDC
Communication
Analog Output: Two 4-20 mA outputs Analog Input: One 4-20 mA input (sample pressure) Fieldbus: RS-232C, RS-485, & Ethernet 10/100 with Modbus Output Relays: Qty 2, 250 mA max load (Concentration and Fault Alarms) USB 2.0 Works With Service Software Only 4 GB Internal Memory with Internal Data Logging
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
PU (publikace)
Anglická verze - 02/2025
New version available in English
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .