Souhrn technické specifikace
-
Laser wavelength
Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Enclosure configuration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm -
Spectral coverage
Base Model and Enclosure configuration
532 nm: 100-4350* cm-1
785 nm: 100-3425* cm-1
1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1
*Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1
**Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Oblast použití
Ramanův analyzátor Rxn4 s technologií Kaiser Raman je optimální volbou pro výrobní nebo procesní prostředí. Ramanův Rxn4 poskytuje výkon s vysokým rozlišením pro měření a řízení in situ v reálném čase. Je vybaven unikátním samomonitorováním, diagnostikou a samokalibrací pro zajištění platnosti každého měření. Ramanův Rxn4 lze stohovat do standardního 19" racku, čímž šetří cenný prostor ve výrobní hale. Je také nabízen s volitelným krytem z nerezové oceli NEMA 4X.
Chemické: monitorování reakcí, míchání, katalytické výzkumy
Polymer: monitorování polymeračních reakcí, monitorování extruze, míchání polymerů
Farmacie: monitorování reakcí aktivních složek (API), krystalizace, polymorfní morfologie
Biofarmacie: monitorování a řízení bioprocesů, aplikace PAT/QbD, buněčné kultury, fermentace, následné operace, kompatibilita s cGLP/cGMP
Potravinářství: Mapování masa a ryb, fermentace, monitorování reakcí
Ropa a plyn: LNG, rafinace, měření energie
Výhody
Robustní, spolehlivý a vysoce přesný
Snadná instalace a minimální údržba/prostoje
Měření a monitorování procesů 24/7 inline, online nebo at-line
Sjednocená vnitřní konstrukce umožňuje snadný přenos modelů pro podporu redundantních analyzátorových systémů
Intuitivní, plně integrovaný řídicí software Raman RunTime přes dotykovou obrazovku nebo vzdálené rozhraní
Kompatibilní s horizontálním a horizontálním navýšením a cGMP/pilotním provozem
Vhodné pro výstupy do nebezpečných prostor/klasifikovaných prostředí
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Raman Rxn4 Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN CS 21/11/202301/09/202331/12/2020Jazyk:
English
Verze:
21/11/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01645CEN_0323.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Raman data library 2.1 Technical Information
System information and specifications for the Raman data library 2.1
EN CS 08/09/2025Jazyk:
English
Verze:
08/09/2025
Velikost souboru:
191.3 KB
Název souboru:
TI01869CEN_0125.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN CS 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Jazyk:
English
Verze:
27/03/2025
Velikost souboru:
6.8 MB
Název souboru:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Raman data library 2.1 Administrator Operating Instructions
Instructions for administration of Raman data library 2.1 software
EN CS 08/09/2025Jazyk:
English
Verze:
08/09/2025
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA02564CEN_0125.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Raman Rxn4 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn4 analyzer - powered by Kaiser Raman technologyEN CS 27/03/202421/11/202301/08/202331/12/2020Jazyk:
English
Verze:
27/03/2024
Velikost souboru:
6.6 MB
Název souboru:
BA02178CEN_0424.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Raman data library 2.1 User Operating Instructions
Instructions for use of Raman data library 2.1
EN CS 08/09/2025Jazyk:
English
Verze:
08/09/2025
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
BA02563CEN_0125.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
LNG parameters & calibration Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzerEN CS 21/08/2024Jazyk:
English
Verze:
21/08/2024
Velikost souboru:
865.4 KB
Název souboru:
BA02371CEN_0124.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Raman data library Brief Operating Instructions
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
softwareEN CS 13/08/2024Jazyk:
English
Verze:
13/08/2024
Velikost souboru:
411.2 KB
Název souboru:
KA01717CEN_0124.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Raman Rxn4 Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN CS 21/11/202331/12/2020Jazyk:
English
Verze:
21/11/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
KA01553CEN_0222.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
EN CS 30/03/2023Jazyk:
English
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
442.7 KB
Název souboru:
EA01470CEN_0123.pdf
-