Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Deltabar PMD78B

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
Prodejní cena
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností

Tlaková diference, piezorezistivní.
Převodník tlakové diference.
S membránovými oddělovači.
Použití: hladina.
Kovový senzor: kompletně svařený,
pro vysoké procesní teploty.
:: Údržba na základě podmínek.
:: Modulární.
:: Jednoduché místní nebo vzdálené
ovládání přes Bluetooth (opce).

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tlaková diference

  • Charakteristika/aplikace

    Inteligentní převodník tlakové diference s jednou nebo dvěma kapilárami, plný rozsah certifikátů a technologie Heartbeat.
    Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.

  • Speciální produkty

    Technologie Heartbeat,
    Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue,
    modul LED,
    štítek RFID pro snadnou identifikaci,
    funkcionality Plug and Play
    HistoROM

  • Dodávka/komunikace

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10,5–35 V DC
    Ex i: 10,5–30 V DC

  • Přesnost

    Standardní:
    do 0,1 %

  • Dlouhodobá stabilita

    0,25 % URL / rok
    0,5 % URL / 5 let
    0,0 % URL / 10 let

  • Okolní teplota

    −54 °C až 85 °C
    (−65 °F až 185 °F)

  • Procesní teplota

    −40 °C až 400 °C
    (−40 °F až 752 °F)

  • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

    160 bar (2 400 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel
    PTFE, zlato

  • Procesní připojení

    Závit:
    MNPT 1/2, G 1/2
    Příruba:
    NPS 2"–4", DN 50–100

  • Max. měřená vzdálenost

    160 m (525 ft) H₂O

  • Komunikace

    4 až 20 mA HART

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Bezpečnostní schválení

    SIL

  • Schválení konstrukce

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Možnosti

    Ovládací displej s dotykovými senzory

  • Meze aplikace

    Žádný

  • Měřicí princip

    Tlaková diference

  • Charakteristika

    Specialista s jednou nebo dvěma kapilárami pro přesné měření tlakové diference.
    Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.

  • Napájecí napětí

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10,5–35 V DC
    Ex i: 10,5–30 V DC

  • Referenční přesnost

    Standardní:
    do 0,1 %

  • Dlouhodobá stabilita

    0,25 % URL / rok
    0,5 % URL / 5 let
    0,0 % URL / 10 let

  • Procesní teplota

    −40 °C až 400 °C
    (−40 °F až 752 °F)

  • Okolní teplota

    −40 °C až 85 °C
    (−40 °F až 185 °F)

  • Měřicí senzor

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

  • Nejmenší kalibrovatelné rozpětí

    5 mbar (0,075 psi)

  • Odolnost vůči vakuu

    50 mbar (0,73 psi)

  • Max. přestavení

    100 : 1

  • Max. mez přetlaku

    160 bar
    (2 400 psi)

  • Procesní připojení

    Závit: MNPT 1/2, G 1/2
    Příruba: NPS 2"–4", DN 50 až 100

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal,
    Monel
    PTFE
    zlato

  • Materiál těsnění

    PTFE, FKM,
    EPDM, FFKM

  • Plnicí kapalina

    Silikonový olej,
    inertní olej,
    rostlinný olej,
    nízkoteplotní/vysokoteplotní olej

  • Materiál pláště

    Hliník, 316L

  • Komunikace

    4 až 20 mA HART

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Bezpečnostní schválení

    SIL

  • Schválení konstrukce

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Speciální produkty

    Technologie Heartbeat,
    Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue App,
    modul LED,
    štítek RFID pro snadnou identifikaci,
    funkcionality Plug and Play,
    HistoROM

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification