Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

FDM Software, MS21
Software Field Data Manager

FDM Software MS21 Software Field Data Manager ©Endress+Hauser

Ke stažení:
Software FDM

Software pro správu dat a vizualizaci a s generováním reportů (licence pro více uživatelů)

FDM je balík softwaru sloužící pro centrální správu a vizualizaci uložených dat. Umožňuje kompletní dokumentaci uložených dat včetně ochrany proti nepřípustné manipulaci, např. měřených hodnot nebo diagnostických událostí. K dispozici jsou také „živá data“ z připojených zařízení. FDM ukládá data do databáze SQL, která je chráněná proti nepovolené manipulaci. Podporované databáze: PostgreSQL (součástí dodávky), Oracle nebo Microsoft SQL Server.
Licence pro více uživatelů: více uživatelů současně, počet omezen podle volitelné licence.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Automatické generování reportů, výtisky reportů, načítání dat, ukládání dat, zabezpečený export, generování dokumentů pdf

    • Vytváření reportů a šablon

    • Volitelně: možnost generování reportů pro vytváření a úpravy přehledů dat (protokolů) a jejich správu

    • ...

  • Oblast použití

    Ukládání a vizualizace historických dat

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Doplňující odbornosti

  • Úloha aplikace

    Správa dat
    Dokumentace a zprávy
    Monitorování procesů a vizualizace

  • Oblast aplikací

    Licence pro několik uživatelů
    Field Data Manager (FDM) je softwareurčený k ukládání a vizualizaci historických dat
    načtení naměřených dat prostřednictvím on-line rozhraní nebo z paměťového zařízení
    vytváření výkazů s vzorů
    exportu/importu dat.
    Automatické služby pro
    generování zpráv
    tisk zpráv
    čtení datukládání dat
    bezpečný export
    generování PDF
    je rovněž možné.
    Správa uživatelů a auditní stopa umožňují dodržování FDA 21CFR část 11.
    Software se nabízí ve verzi Essential jako bezplatný s omezenou funkčností nebo jako profesionální zkušební verze s plnou funkčností, ale také časovým omezením na 60 dní (+30 na vyžádání). Plně funkční verzi Professional je možno zakoupit prostřednictvím víceuživatelské licence.

  • Operační systémy

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)

    Windows 2008 Server (32/64 Bit)

    Windows XP SP2 (32 Bit)

    Microsoft Vista (32 Bit)

    Windows 7 (32/64 Bit)

    Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)

    Windows 10 (32/64 Bit)

    Windows.NET 2.0 SP1

    Operating system for Reporting Server:

    Windows 7 (64 Bit)

    Microsoft Windows Server 2008 (64 Bit)

    Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit)

  • Typ procesoru

    Pentium 4 (2 GHz)
    Pentium M (1 GHz)
    AMD (1,6 GHz)

  • Hlavní paměť

    Nejméně 1 GB

  • Kapacita pevného disku

    Potřebný prostor na disku: nejméně 20 GB

  • Rozlišení monitoru, displej

    1024x768 pixel

  • Další

    PostgreSQL
    Oracle verze 8i nebo vyšší
    Microsoft SQL Server verze 2005 nebo vyšší
    CD-ROM mechanika

  • Registrované ochranné známky

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8 a logo Microsoft jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
    Veškeré ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností a organizací.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification