Server OPC DA, RXO20
Standard pro výměnu naměřených dat

OPC Server Software ©Endress+Hauser

OPC Server Software

Vizualizace a monitorování procesů

Server OPC DA umožňuje přístup k procesním datům, např. k okamžitým hodnotám nebo k sumárním čítačům na připojených provozních zařízeních firmy Endress+Hauser. Server OPC DA poskytuje tato data klientům OPC DA v reálném čase. Prostřednictvím OPC DA client software je možno si nechat procesní data vizualizovat. Komunikace může probíhat buď přes rozhraní RS232/RS485, nebo přes spojení TCP/IP. OPC DA je možno aplikovat v zařízeních nejrůznějších velikostí při automatizaci závodů a procesů.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Snadné propojení do systémů vizualizace procesů přes standardní rozhraní OPC

    • Nízké náklady na integraci

    • Snadná manipulace při rozšíření závodu

    • Splňuje OPC DA Data Access Specification

    • Je možné napojení na více OPC klientů

  • Oblast použití

    Server OPC dovede komunikovat s následujícími přístroji:

    • Ecograph A, Ecograph T

    • Memograph, Memograph S, Memograph M

    • Alphalog

    • RMS621, RMC621, RMM621

    • FML621

    • RA33, EngyCal RH33, EngyCal RS33

    Ke stažení:

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Doplňující odbornosti

  • Úloha aplikace

    Sběr dat

  • Oblast aplikací

    OPC DA server umožňuje datový přístup k bezprostředním hodnotám z různých zařízení Endress+Hauser. Tato data jsou k dispozici OPC klientům v reálném čase.
    Komunikace může probíhat buď přes rozhraní RS232/RS485, nebo přes spojení TCP/IP.
    Server OPC podporuje
    Ecograph
    Memograph
    rodinu zařízení Energy manager
    dávkový řadič.

  • Operační systémy

    Microsoft Windows 2000 SP4
    Microsoft XP SP2 (32 bit)
    Microsoft Windows Server 2003
    Windows 2008 Server (32/64 bit)
    Microsoft Vista (32 bit)
    Windows 7 (32/64 bit)

  • Typ procesoru

    Pentium 200 MHz (400 MHz doporučeno)

  • Hlavní paměť

    Nejméně 128 MB

  • Kapacita pevného disku

    Potřebný prostor na disku: Nejméně 100 MB

  • Registrované ochranné známky

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8 a logo Microsoft jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
    Veškeré ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností a organizací.

  • Měřicí princip

    Elektronický sběr dat

  • Softwarový balíček

    Systémové požadavky:

    Operační systém: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows Server® 2003/2008, Windows 7™

    Procesor: min. 200 MHz ; doporučený 400 MHz nebo vyšší

    RAM: 128 MB nebo více

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification