FieldCare SFE500
Univerzální konfigurace přístroje
FieldCare je univerzální nástroj firmy Endress+Hauser pro konfiguraci přístrojů, který poskytuje řadu funkcí, počínaje nastavením přístroje až po komplexní řešení pro monitorování stavu.
Nejrychlejší způsob konfigurace přístrojů Endress+Hauser je pomocí našeho vyhrazeného nástroje DeviceCare. Design zaměřený na uživatele umožňuje transparentní a intuitivní připojení a konfiguraci přístroje. Intuitivní menu a navádění krok po kroku s indikací stavu zajišťuje nejlepší čitelnost ve své třídě.
- F
- L
- E
- X
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Rychlý výběr
Individuální konfigurace
-
Výhody
Dodává se s kompletní knihovnou certifikovaných DTM (Device Type Manager) pro provoz všech zařízení Endress+Hauser, přichází s CommDTM pro protokoly HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, IO-Link a Endress+Hauser
Ovládá všechny brány, akční členy, vzdálené...
-
Oblast použití
Konfigurace a správa inteligentních polních přístrojů v zařízení
Jednoduchá konfigurace zařízení, řízení údržby, základních podmínek údržby a řízení životního cyklu
Lze přizpůsobit různým potřebám v závislosti na licenci, a proto je rozšiřitelná kdykoliv
Dokumenty / software
-
FieldCare SFE500
Universal device configuration
Technická informace (TI) -
DeviceCare SFE100
Configuration of Endress+Hauser devices
Technická informace (TI) -
FieldCare SFE500 and DeviceCare - Getting Started
New Documentation KA01303S FieldCare Package 1.30.00
Scalable software tool for device configuration and integrated Plant
Asset Management solutions. Software version 2.11.xxNávod na uvedení do provozu (BA) -
FieldCare SFE500
Universal field device configuration tool for HART, PROFIBUS, FOUNDATION
Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP and PROFINETNávod na uvedení do provozu (BA) -
FieldCare, DeviceCare
Getting Started
Zkrácený návod (KA)10/20German , English -
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/OZvláštní dokumentace (SD) -
FieldCare - Package Version 1.37.00 Manufacturer Information
FieldCare - Package Version 1.37.00 Manufacturer Information
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53) New software version:
FieldCare - package version 1.37.00 includes FieldCare 2.15.01,
DeviceCare1.07.00, DTM library 2.48.00, iDTM library 2.0.289, CDI
Communication DTM V2.09.07, Flow Verification DTM V1.06.05, IO-Link
CommDTM
SFP20 2.01.0016, IO-Link Interpreter DTM V3.12.0, Flow Communication DTM
FXA193/291 (ISS) V3.32.00, Flow Device DTM FXA193/291 (ISS) V3.33.00,
…Informace o výrobci (MI) -
FieldCare
Universelle Gerätekonfiguration
Am effizientesten?lassen sich Feldgeräte mit einem intelligenten
Software-Tool konfigurieren. Auf diese Weise entfallen die bisher
erforderlichen zeitraubenden Aufenthalte im Feld. Mit FieldCare können
Sie dezentral von Ihrer Wartungsstation aus auf Ihre Geräte zugreifen
oder die Konfigurationsänderungen im Voraus vorbereiten. Die
Übertragung erfolgt danach schnell und einfach Punkt-zu-Punkt.Kompetence (CP)10/15German -
FieldCare
Outil universel pour la configuration d'appareils
Kompetence (CP)10/15fr -
FieldCare
Universal device configuration
The most efficient way to configure field devices is using a state of
the art software tool.
There is no need to spend a lot of time in the field anymore. You can
either remote
access your devices from your maintenance station or prepare the
configuration
changes in advance and transfer them point-2-point fast and easily.Kompetence (CP)10/15English -
FieldCare
Universal device configuration
The most efficient way to configure field devices is using a state of
the art software tool. There is no need to spend a lot of time in the
field anymore. You can either remote access your devices from your
maintenance station or prepare the configuration changes in advance
and transfer them point-2-point fast and easily.Kompetence (CP)English -
DeviceCare - Configuration des appareils Endress+Hauser
DeviceCare - Pour connecter et configurer les appareils de terrain
Endress+Hauser
La façon la plus rapide de configurer les appareils de terrain
Endress+Hauser consiste à
utiliser notre outil dédié DeviceCare. Cet outil associé à ses DTM
(Device Type Manager)
est pratique et complet.Inovace (IN)11/14fr -
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices
The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is usingour
dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device
Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.Inovace (IN)11/14English -
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren
Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem
dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den
DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung
dar.Inovace (IN)11/14German -
Endress+Hauser Software-Portal
FieldCare, DeviceCare, CommDTMs, DTMs, komplette Bibliotheken, Treiber
und andere
Software können im Endress+Hauser Software Portal heruntergeladen
werden. Über das
Software-Portal können Sie auch das Softwareprodukt aktivieren und die
Softwarelizenzen verwalten.Konfigurační softwareLanguage neutral -
Product Family: FieldCare
Kód výrobku: SFE500-
Oblast: International
Organizace: FDT Group
Verze software: 2.09.00.1617Fieldbus ConformanceEnglish -
Product Family: FieldCare
Kód výrobku: SFE500-
Oblast: International
Organizace: FDT Group
Verze software: 2.08.00.1538Fieldbus ConformanceEnglish
Příslušenství / náhradní díly
-
-
Order code
No spare parts available.
-
Order code SFE500-
FieldCare
FieldCare is a Software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup to Plant Asset Management. FieldCare includes tested and approved Endress+Hauser and third party DTMs and may be combined with other Endress+Hauser products like Condition Monitoring or W@M. Additional hardware (e.g. modems, cable) is needed. A software support service including updates to guarantee top quality and perfomance is recommended.
-
-
Předchůdce