W@M Enterprise

W@M Enterprise – efektivní správa vaší instalované základny po celou dobu životního cyklu vašich přístrojů. © Endress+Hauser

Efektivní správa vaší instalované základny po celou dobu životního cyklu vašich přístrojů

W@M Enterprise od firmy Endress+Hauser je software pro správu informačních prostředků. Propojením s W@M Portal umožňuje v reálném čase monitorovat data vašeho procesu, což umožňuje proaktivní údržbu vašich zařízení. Získáte rychlý přístup k důležitým informacím, jako jsou náhradní díly, využitelnost produktu a hlášení. Rychlý přístup ke správným informacím urychluje procesy, jako jsou například opravy nebo výměny provedené na přístroji nebo stahování osvědčení o kontrole.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Předem vyplněné informace o přístrojích Endress+Hauser díky on-line připojení k databázi produktů Endress+Hauser

    • Minimalizace prostojů zařízení a počtu chyb díky rychlému přístupu k informacím po celých 24 hodin

    • Informace a dokumentace pro instalaci a výměnu

    • Důkaz o shodě s historií událostí a ...

  • Oblast použití

    W@M Enterprise SWAM10B se hodí pro nejrůznější aplikace:

    W@M Enterprise od firmy Endress+Hauser je software (instalovaná aplikace) pro správu informačních prostředků. W@M Enterprise lze propojit s webovým W@M Portal a získat tak informace o zařízeních...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Správa provozních zdrojů

  • Úloha aplikace

    Získávání dat
    Správa dat
    Dokumentace a výkazy
    Přenos dat
    Správa údržby

  • Oblast aplikací

    W@M Enterprise od společnosti Endress+Hauser je software (aplikace určená k instalaci) pro správu informačních prostředků.

    W@M Enterprise lze propojit s webovým portálem W@M umožňujícím získat informace o zařízeních Endress+Hauser. W@M Enterprise umožňuje rovněž správu vybavení třetích stran.

    W@M Enterprise je software určený k instalaci, který umožňuje hosting dat u zákazníka. Je to snadno použitelná aplikace a poskytuje rychlý přístup k informacím o přístrojích v každé údržbářské činnosti.

  • Operační systémy

    Microsoft Windows Server 2008 R2
    Windows 7 64-Bit

  • Typ procesoru

    Dvoujádrový procesor, 2 GHz

  • Hlavní paměť

    8 GB

  • Kapacita pevného disku

    5 GB (závisí na velikosti instalované báze)

  • Rozlišení monitoru, displej

    1 024 × 768 (minimální rozlišení monitoru)

  • Další

    Webové prohlížeče: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR
    PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0
    Microsoft Excel 2007, 2010, 2013

  • Registrované ochranné známky

    Microsoft, Windows 2008, Windows 7 a logo Microsoft jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.

    Veškeré ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností a organizací.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
    • Order code SWAM10B-

      W@M Enterprise

      W@M Enterprise 04.04 is a powerful and easy to use asset information management software for managing field instruments and devices such as, for example, pumps, valves, motors or heat exchangers. W@M Enterprise 04.04 is based on an innovative concept which links together locally installed software to Endress+Hauser’s backend databases to continuously supply the end user with the latest information.

Stahování