iTHERM CompactLine TM311

Obrázek výrobku: iTHERM CompactLine TM311

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností

Kompaktní teploměr s Pt100 třídy A,
senzor standardní nebo s rychlo odezvou.
Výstup: IO-Link, 4...20mA, spínací nebo
Pt100 4 drát.
Měřicí rozsah: -50...200 °C
Pro hygienické a průmyslové aplikace
v přímém kontaktu, s jímkou nebo do
stávající jímky.
:: Samodetekující univerzální výstup v
IO-Link, spínač nebo 4...20 mA.
:: Nejrychlejší odezva pro optimální
řízení procesů.
:: Procesní připojení pro širokou řadu
aplikací.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické a imperiální provedení
    kompaktní teplotní sonda
    krátký čas odezvy
    vysoká přesnost
    standardní a hygienická konstrukce
    hygienické procesní připojení
    závitové procesní připojení

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez
    vč. ochranné jímky
    vč. ochranné jímky tvaru T / rohové ochranné jímky

  • Vložka/sonda

    trubková verze, izolované vodiče, neohebné

  • Vnější průměr ochranné jímky

    3,0 mm (0,12'')
    6,0 mm (0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    do 600,00 mm (23,62'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4435 delta ferrity < 1 %
    316L

  • Procesní připojení

    svírací šroubení
    Závit
    adaptér pro přivaření
    clampy podle ISO 2852
    šroubovaný potrubní spoj podle DIN 11851
    aseptický šroubovaný potrubní šroub podle DIN 11864-1
    kovový těsnicí systém
    závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
    Varivent
    SMS 1147
    T kusy a kolena

  • Tvar hrotu

    přímý
    zúžený

  • Drsnost povrchu Ra

    0,76 m (29,92 in)
    0,38 m (14,96 in)
    0,38 m (14,96 in) elektrolyticky leštěné

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    −50 °C až 200 °C
    (−58 °F až 392 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Přesnost

    třída A podle IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ne (signál 4–20 mA, IO-Link)

  • Certifikace

    3A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE
    1935/2004, 2023/2006, 10/2011
    DNVGL, BV
    cCSAus
    EAC
    RCM

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      The unit is not repairable

    • Order code 51004751

      Collar welding boss d6 PEEK + screw

      moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)

    • Order code 51004752

      Collar welding boss d6 PEEK w/o screw

      moveable with sealing taper + washer, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. process pressure: 10 bar (145 psi)

    • Order code 60022519

      plug screw fitting G1/2 1.4435

    • Order code 71405560

      Weld in adapter M12x1.5 1.4435/316L

    • Order code 71424800

      G1/2 metal to metal weld in adapter

      for connection with G1/2" female thread. Material 316L/1.4435. 2x leakage bore.

    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Usage: TMR35.

    • Order code 52011897

      Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Usage: TMR35.

    • Order code 52014473

      O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, 316L (52001052) flush mount, 316L, 3.1 (52011897) flush mount, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52001221

      Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71449142

      Adapter cable, PIN, TM311 to TMR3x

    • Order code 71217708

      Cordset 4p D18 IP69K

      PVC cable, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) with M12x1 coupling nut from stainless steel; straight female connector type; screw plug; length 5 m (16.4 ft); IP69K.

    • Order code TK40-

      iTHERM TK40 Compression Fitting

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.