Naše produkty pro jednoduchou, rychlou a digitální komunikaci.
Ethernet-APL rozšiřuje možnosti konvenčního Ethernetu a splňuje vysoké požadavky procesního průmyslu, např. dlouhé kabely, snadnou instalaci a provedení odolné proti výbuchu. Umožňuje vysokorychlostní komunikaci a napájení prostřednictvím 2vodičového kabelu, a je proto vhodný pro zařízení v terénu, jako jsou měřicí senzory. Společnost Endress+Hauser nabízí řadu měřicích přístrojů vhodných pro Ethernet-APL.
Endress+Hauser nabízí měřicí přístroje, které jsou připraveny pro Ethernet-APL.
Co je Ethernet-APL? Stručné vysvětlení
S Ethernet-APL lze nastavit různé typy topologií.
Endress+Hauser nabízí měřicí přístroje, které jsou připraveny pro Ethernet-APL.
Co je Ethernet-APL? Stručné vysvětlení
S Ethernet-APL lze nastavit různé typy topologií.
Výhody
PROFINET PA Profil 4, redundance systému S2, dynamická rekonfigurace.
Vestavěný webový server poskytující vzdálený přístup pro parametrizaci, řešení problémů a další funkce (např. reporty).
Nejmodernější systémová integrace prostřednictvím balíčků FDI.
Dotyková rozhraní člověk-stroj ve webovém serveru a správě aktiv, ovladač zařízení pro cyklickou komunikaci (např. GSD pro PROFINET) uložený v zařízení. Guided parameterization for simple operation
Ethernet-APL je nová fyzická vrstva pro Ethernet – vyvinutá pro splnění požadavků procesního průmyslu. S Ethernet-APL lze kombinovat jakýkoli typ průmyslového ethernetového protokolu nebo standardní ethernetové aplikace. Společnost Endress+Hauser uvedla na trh přístroje s technologií PROFINET jako první zařízení připravená pro Ethernet-APL. Další protokoly budou následovat.
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsahKapalina: 0,076 až 2 100 m³/h (0.045 až 1 300 ft³/min) v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F) Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h (0.23 až 17 000 ft³/min) v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Teplotní rozsah médiaStandard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F) Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Přesnost(Pt100, −50 až 200 °C) <= 0,1 K (Pt100, −58 až 392 °F) <= 0,18 °F
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .