Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Digitalizujte svůj provoz pomocí technologie IO-Link

Digitálně a s efektivním využitím nákladů

Digitalizace poslední míle:
Inteligentní zařízení s podporou komunikace přes síť Ethernet, jako například ventilové terminály, vzdálené V/V, záznamníky dat, analyzátory kapalin nebo zařízení na měření průtoku, se digitalizují pomocí průmyslových sítí Ethernet, např. PROFINET nebo EtherNet/IP. Nově je také zajištěn digitální přístup k základním zařízením prostřednictvím technologie IO-Link: Díky tomu lze nastavovat parametry off-line, zajistit transparentnost dat a výměnu zařízení způsobem „zapojit a vyrábět“ u všech zařízení.

Klíčové výhody pro technology

  • Snadná a efektivní integrace, např. využití standardizovaných funkčních bloků.

  • Ideální prostředí pro pokročilá zařízení s podporou průmyslových sítí Ethernet v kombinaci se základními zařízeními s technologií IO-Link.

  • Omezená různorodost konektorů a kabeláží, náhrada za signály
    DI / DO / PNP / NPN / 0–10 V / 4–20 mA či pulzní signály.

  • Omezená různorodost senzorů, např. možnost nastavování spínacích bodů pomocí IO-Link.

  • Rychlé uvedení do provozu a spouštění, např. standardizovaná kabeláž a 
    automatizované nastavování parametrů.

Klíčové výhody pro pracovníky obsluhy a údržby

  • Vyšší přesnost díky digitálnímu přenosu signálů.

  • Vzdálený přístup a parametrizace zařízení s technologií IO-Link.

  • Využitelnost diagnostiky včetně příčin a nápravných opatření a detekce přerušení kabelů.

  • Snadná výměna zařízení s využitím automatizovatelného ukládání a stahování dat parametrů.

Nejdůležitější vlastnosti našich zařízení s technologií IO-Link

  • Soulad se specifikací IO-Link V1.1. zaručuje nejvyšší interoperabilitu.

  • Doplňkově ověřená integrace v našem zkušebním středisku, např. zařízení IO-Link master od společností Rockwell Automation, Turck a Siemens.

  • Využití profilů inteligentních senzorů verze 2 pro snadné vykonávání projekčních činností. Tzn. poskytnutí identifikátorů profilů, popisy struktury dat procesních vstupů/výstupů, identifikátory produktů, revize firmwaru, specifické tagy pro danou aplikaci.

  • Údaje o diagnostických událostech v souladu s NAMUR NE 107.

  • Vynikající integrace do systémů Rockwell Automation.

Vaše výhody

Výměna zařízení způsobem „zapojit a vyrábět“:

  • Časově úsporné nastavení parametrů s využitím konstrukčního systému,
    bez nutnosti používat dodatečný software.

  • Komplexní přístup k zařízení a diagnostickým a procesním informacím.

  • Rychlé nahrání/stažení dat pro účely provádění údržby a servisu.

Jednoduchý provoz:

  • Časově úsporný provozní koncept společnosti Endress+Hauser.

  • Optimální použitelnost díky řízené parametrizaci.

  • Uživatel – specifická struktura nabídky menu a přístup k zařízení.

Digitalizace poslední míle

©Endress+Hauser

Inteligentní zařízení s podporou komunikace přes síť Ethernet, jako například ventilové terminály, vzdálené V/V, záznamníky dat, analyzátory kapalin nebo zařízení na měření průtoku, se digitalizují pomocí průmyslových sítí Ethernet, např. PROFINET nebo EtherNet/IP. Nově je také zajištěn digitální přístup k základním zařízením prostřednictvím technologie IO-Link: Díky tomu lze nastavovat parametry off-line, zajistit transparentnost dat a výměnu zařízení způsobem „zapojit a vyrábět“ u všech zařízení.

Otevřené prostředí s technologií IO-Link

  • Standardizace technologie IO-Link na základě normy IEC 61131-9 poskytuje úplný, na výrobci nezávislý a stabilní otevřený základ pro vaše investice.

  • Veškeré produkty Endress+Hauser s technologií IO-Link jsou zkoušeny a certifikovány
    podle verze IO-Link 1.1.

  • Technologie je odzkoušená v praxi díky rychle rostoucí instalované bázi v podobě
    více než 9 milionů instalovaných přístrojů po celém světě.

Podrobné informace naleznete na: www.io-link.com .

Plně digitální provoz

©Endress+Hauser