Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

PROFIBUS – sběrnicová technologie pro hybridní procesy

Zajistěte si úsporné, bezpečné a spolehlivé zpracování spolu s vyšší kvalitou výrobků.

PROFIBUS je sběrnicový standard, který poskytuje konzistentní sběrnicovou komunikaci napříč závodem. PROFIBUS DP je určen pro rychlé procesy a připojení řídicího vybavení a PROFIBUS PA je automatizace procesů s podporou provozních přístrojů sběrnicovou komunikací a vlastní bezpečností.
PROFIBUS PA a DP využívají stejný komunikační protokol. V zájmu zaručení interoperability a umožnění zaměnitelnosti zařízení existují standardizované profily PROFIBUS PA pro různé snímače, akční členy a analytické přístroje

Vaše výhody s PROFIBUS technologií

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Jelikož jsme průkopníkem a předním výrobcem přístrojů s PROFIBUS technologií, vaše investice je v bezpečných rukou:

  • Úspora díky menší zastavěné ploše a méně komponentům a kabelům

  • Snížení nákladů na plánování, inženýring a uvedení do provozu

  • Méně úsilí pro dokumentaci a certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Větší flexibilita, vyšší přesnost a produktivita

  • Vysoká dostupnost závodu díky efektivní údržbě a opravám

  • Jednoduchá výměna zařízení nezávisle na jejich generaci

Integrace zařízení

Zařízení s PROFIBUS technologií se připojují k PLC přes I/O kartu PROFIBUS DP. Rozhraní PROFIBUSu PA k jednotlivým segmentům je možné přes segment coupler nebo PA link. K integraci do systému je zapotřebí tzv. soubor GSD.

Jak zaručit bezproblémovou integraci do řídicích systémů:

  • Zařízení s PROFIBUS technologií jsou testována a certifikována v nezávislých laboratořích, které jsou akreditovány organizací PROFIBUS User Organization (PNO).

  • Naše zařízení jsou navíc testována se všemi relevantními řídicími systémy za obvyklých provozních podmínek.

Provoz a správa zařízení

Informace o zařízení s PROFIBUS technologií (parametry, stav atd.) jsou přístupné přes:

  • rámec FDT, např. FieldCare, který pro každý typ přístroje vyžaduje tzv. DTM

  • operační nástroj DD/EDD, např. řešení pro správu aktiv (AMS) a správce provozních přístrojů (PDM).

DTM, DD a EDD nabízíme pro všechna svá zařízení s komunikací PROFIBUS DP a PROFIBUS PA a zajišťujeme jejich integraci do výše uvedených nástrojů.

Ovladače a certifikáty k zařízením

Soubory popisu a certifikáty k zařízení lze získat v sekci ke stažení jednotlivých výrobků.

Školení k PROFIBUS technologii

K dispozici je široká řada kurzů technology training:

  • Vycházíme z praktických zkušeností, uznávaných ve všech odvětvích

  • Podle konkrétní aplikace a se zaměřením na praxi

  • Nezávislost na výrobci

Podrobné informace k aktuálnímu programu školení: Technology Training

PROFIBUS – řešení pro správu zařízení

© Endress+Hauser
PROFIBUS – sběrnicová technologie pro hybridní procesy © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS – sběrnicová technologie pro hybridní procesy
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
Stahování