Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Dual Seal – 100% leakage detection

Pressure-triggered safety valve for critical thermometer applications

Industrial processes often involve hazardous or explosive substances, requiring robust safety mechanisms to minimize risks. Over time, thermowells can develop cracks due to abrasion or corrosion, potentially allowing hazardous materials to escape during active processes or maintenance. The patented Dual Seal feature included in iTHERM ModuLine industrial thermometers provides an additional safety barrier in the event of thermowell failure or breakage.

Increased plant safety with the second process barrier

collage with 2 versions of Dual Seal ©Endress+Hauser

Dual Seal technology available for iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152

Výhody

  • No risk of hazardous leakages

  • Increased safety for maintenance personnel, plant and environment

  • Health monitoring & signal to PLC in case of activation

  • Additional health information from measurement device

  • Immediate sealing for containment of hazardous media

The Dual Seal mechanism detects a potential loss of thermowell integrity and immediately seals off the sensor insert, preventing the leakage of process medium into the terminal head, cabinet or environment. The temperature transmitter relays the message of the thermowell breakage to the process control system. This information is then used to bring the plant to a safe condition and prevent danger to people and the environment.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování

    • Brožura
    Application note cover image

    Enhanced safety in polymer production

    • Brožura

    iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology not only provides a second process barrier, but also signals when a fault is present, ensuring the safety of the operating personnel.