Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

iTHERM TwistWell – teploměrná jímka se spirálovým designem

Teploměrná jímka z tyčového materiálu pro aplikace s vysokou rychlostí

Kármánova vírová stezka je jev dynamiky tekutin, ke kterému dochází, když tekutina (například vzduch nebo voda) proudí kolem pevného objektu (například jímky v potrubí) za drsných podmínek (například za vysokého tlaku/rychlosti). Tekutina se odděluje od povrchu jímky a vytváří víry po proudu. Tyto víry způsobují vibrace vyvolané víry (VIV), které mohou poškodit nebo dokonce zničit jímku, pokud jsou příliš silné. Mohou také významně ovlivnit namáhání jímky.

Výhody

  • > 90% snížení vibrací vyvolaných víry
  • Statické zatížení lze vypočítat dle ASME PTC 19.3 TW
  • Snadná instalace pro všechny velikosti trysek od 1” / DN25
  • Účinnost návrhu ověřená nezávislou agenturou třetí strany

Naše trubková teploměrná jímka s patentovaným spirálovým designem iTHERM TwistWell drasticky zabraňuje vírům po celé délce stonku teploměrné jímky a odlehčuje jímce vysoké dynamické namáhání. Umožňuje dlouhou dobu ponoření do procesu a standardní průměry pro optimální výsledek měření. Výsledkem je drastické zmírnění efektu uvolňování vírů a je ideální alternativou pro procesní podmínky, kde standardní teploměrné jímky selhávají v důsledku vibrací vyvolaných víry!

4 Výrobky
Filtrovat X icon

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Achieving highest steam quality in HRSG systems
By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.
download icon Stahovat
document icon
Whitepaper helical barstock thermowell
iTHERM TwistWell thermowell design shows >90% reduction in flow-induced vibrations and stress compared to standard thermowells, validated through experimental and FEM analysis.
download icon Stahovat