©Endress+Hauser
Charakteristika
Analyser for Chlorine free or total
Velikost
648 x 436 x 250 mm 25.27 x 17.00 x 9.75inch
Provedení
GRP, Stainless steel or open frame
Procesní tlak
pressureless < 0,2 bar 3psi
Konzistence sondy
low solid content(TS<50mg/l)
Speciální položky
at any time adaptable at suburb/customer conditions, two-channelversion available, sample fertilization without further pump possible
Aplikace
Water / Wastewater / Processwater
Napájení
115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz
Výstup/komunikace
0/4 ... 20 mA Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact
Rozsah měření
0,01 ... 1,0 mg/l Cl 0,1 ... 10 mg/l Cl
Nejstahovanější
Návod na obsluhu Stamolys CA71CL
Fotometrický analyzátor pro merení obsahu chlóru
EN
CS
DE FR IT PL RU
01/10/2006
01/07/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
CA71CL_BA354Ccz.pdf
CAY543/CAY546
Activation of the reagent
Aktivieren des Reagenzes
Jazyk:
English
Verze:
27/05/2015
Velikost souboru:
107.5 KB
Název souboru:
SD00137CA2_0208.pdf
514 dokumenty
Technical Information Stamolys CA71CL
Compact photometric analysis system for the chlorine measurement in water plants and in industrial water treatment
EN
CS
German French Italian Polish Russian Chinese
01/04/2005
01/07/2003
Jazyk:
English
Verze:
01/04/2005
Velikost souboru:
871.7 KB
Název souboru:
Ti354cen.pdf
Návod na obsluhu Stamolys CA71CL
Fotometrický analyzátor pro merení obsahu chlóru
EN
CS
German French Italian Polish Russian
01/10/2006
01/07/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
CA71CL_BA354Ccz.pdf
Activation of the reagent Aktivieren des Reagenzes
Jazyk:
English
Verze:
27/05/2015
Velikost souboru:
107.5 KB
Název souboru:
SD00137CA2_0208.pdf
Preparing a standard solution Ansetzen einer Standardlösung
Jazyk:
English
Verze:
27/05/2015
Velikost souboru:
104.2 KB
Název souboru:
SD00150CA2_1209.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/03/2017
Velikost souboru:
26.5 MB
Název souboru:
FA00012CIT_18.17.pdf
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2023
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Jazyk:
Spanish
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
FA00012CIT_19.18.pdf
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAY546 Reagent set for CA7xCL ( Total )
CAY543 reagent set for CA7xCL ( Free )
CAY544 Cleaning solution for CA7xCL
KIT CA71CL-A/B photometer
KIT CA71CL-C/D photometer
KITCA71 CPUmodule with S/W 1+2channel
KIT CA71 Mainboard 230V 50Hz
KIT CA71 Mainboard 115V 60Hz
KITCA70/71 synchronousmotor 115V60rpm
KITCA70/71 synchronousmotor 230V60rpm
KIT CA71 + CUC101: stepper motor
KITCA71 samplevessel w.level detect.
KITCA71 samplevessel w/o levelmonitor
KITCA71 Conn.nipple samp. vessel 10pc
KIT CA71 valve complete 1 pcs.
KIT CA71 valve set 2 channel version
KIT CA71 upgra. set 2 channel version
KIT CA mixer module complete 2 pcs.
KIT CA71 head with rolls/perist. pump
KIT CA71 hose holder unit for pump
KIT CA71 collecting basin
KIT CA71 leakage sensor 2 pcs.
KIT CA71 wall mount.kit G.R.P enclos.
KIT CA71 doorknobs f. G.R.P enclosure
KIT CA71 mounting parts + bits+pieces
KIT CA tube adapter 1,61,6
KIT CA T tube adapter 1,6x1,6x1,6
KIT CA Y tube adapter 1.6x1.6x1.6
KIT CA tube adapter 3,21,6
KIT CA tube adapter 6,43,2
KIT CA tube adapter 6,46,46,4
KIT CA tube adapter 6,46,4
KIT CA tube adapter 3,2 3,2 10 pcs.
Kit CA connect. T nipple 3,2x3,2x3,2mm
KIT CA71 photom. cuvette CL-A+B,NO-D
Silicone grease tube 35 g, medium
KIT CA7x pump hoses yellow/blue 12 pcs
KIT CA7x pump hoses black/black 12 pcs.
KIT CA7x pump hoses violet/white 12 pcs
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 1.6mm
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm
Kit CA 15m hose Norprene ID 1.6mm
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše