Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Stamolys CA71HY

Stamolys CA71HY – analyzátor pro stanovení hydrazinu v napájecí vodě kotle. ©Endress+Hauser

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Kolorimetrický

  • Charakteristika

    Analyser for hydrazine

  • Velikost

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75inch

  • Provedení

    GRP, Stainless steel or open frame

  • Procesní teplota

    10°C ... 30°C
    50 ... 86°F

  • Okolní teplota

    5°C ... 40°C
    41 ... 104°F

  • Procesní tlak

    pressureless < 0,2 bar
    3psi

  • Frekvence sondy

    min. 5 ml/min

  • Konzistence sondy

    low solid content(TS<50mg/l)

  • Speciální položky

    at any time adaptable at suburb/customer conditions, two-channelversion available, sample fertilization without further pump possible

  • Aplikace

    Powerplants

  • Napájení

    115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

  • Výstup/komunikace

    0/4 ... 20 mA
    Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

  • Rozsah měření

    1 ... 500 µg/l N2H4

  • Spotřební materiály

    Chemicals necessary

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification