Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
max. 150 °C
(302 °F) -
Procesní tlak
max. 10 bar
(145 psi)
Oblast použití
Ponorná armatura Dipfit CLA140 je určena pro všechny náročné aplikace, v nichž se vyskytují agresivní média. S přírubovým procesním připojením a koncepcí těsnění je armatura Dipfit v procesu bezpečně usazena i při vysokých teplotách a tlacích. Armatura je osazena bajonetovým uzávěrem s jednoduchou instalací, a tím usnadňuje manipulaci se snímačem.
Dipfit CLA140 je ponorná armatura pro senzory vodivosti v:
Chemickém průmyslu
Papírenském průmyslu
Dipfit CLA140 je vhodný pro:
CLS50 / CLS50D toroidní senzory
Výhody
Jednoduchá montáž a demontáž držáku měřicího prvku díky bajonetovému uzávěru
Robustní konstrukce odolná vůči agresivním médiím, vysokým tlakům a teplotám
Snížení kondenzace vody v důsledku prodyšného Goretex® filtru
Flexibilní procesní připojení pomocí různých přírub (DIN, ANSI, JIS)
K dispozici hloubka ponoru 500–2 500 mm
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Dipfit CLA140 Technical Information
Immersion assembly with flange connection for very demanding processes
EN CS 31/08/201801/11/1998Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
516.5 KB
Název souboru:
TI00196CEN_1318.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Dipfit CLA140 Pokyny k obsluze
Ponorná armatura pro induktivní senzory vodivosti
EN CS 31/08/201801/11/1998Jazyk:
Czech
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
976.3 KB
Název souboru:
BA00196CCS_1318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Spare parts kits for Dipfit CLA140 conductivity assemblies
Seals
EN CS 10/06/2025Jazyk:
English
Verze:
10/06/2025
Velikost souboru:
465.1 KB
Název souboru:
EA01619CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Jazyk:
Japanese
Verze:
23/03/2017
Velikost souboru:
34.8 MB
Název souboru:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN CS 28/03/2019Jazyk:
English
Verze:
28/03/2019
Velikost souboru:
277 KB
Název souboru:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-