Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Digitální neskleněný pH senzor Memosens CPS77D

Memosens CPS77D – digitální senzor ISFET pro potravinářský a farmaceutický průmysl ©Endress+Hauser

Memosens CPS77D se zlepšenou stabilitou při CIP

Hodnota pH kapaliny se vypočítává na základě potenciometrického měření. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Technologie Memosens digitalizuje naměřenou hodnotu a pomocí bezkontaktního spojení ji přenáší do převodníku. Toto video ilustruje, jak technologie Memosens optimalizuje procesní řízení a údržbu.

Elektroda Memosens ISFET pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Memosens CPS77D je digitální specialista pro hygienické aplikace. Jeho antibakteriálně zajištěná reference s gelem odolným vůči kontaminaci zaručuje stabilní měření. Senzor je sterilizovatelný horkou párou, je autoklávovatelný a vyznačuje se nerozbitným tělem PEEK, které garantuje maximální bezpečnost produktů. Digitální technologie Memosens navíc kombinuje v maximální míře integritu procesu a dat se snadným ovládáním. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři pomocí Memobase a usnadňuje preventivní údržbu.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Nerozbitný pro vyšší bezpečnost výrobku

    • Certifikovaná biokompatibilita

    • Vhodný pro sterilizaci horkou párou a autoklávování

    • Nízké náklady na údržbu díky dlouhým kalibračním intervalům

    • Šestkrát vyšší odolnost a stabilita vůči CIP v porovnání s konvenčními pH...

  • Oblast použití

    Hygienické a sterilní aplikace:


    • potravinářský průmysl
    • farmaceutický průmysl
    • biotechnologie


    Se všemi příslušnými schváleními pro hygienické aplikace, jako například EHEDG, 3A, EU 1935/2004, USP 87/88.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Senzor ISFET

  • Aplikace

    Hygienické a sterilní provozy, potravinářský průmysl, farmaceutických průmysl, biotechnologie

  • Charakteristika

    Senzor ISFET pro měření pH s možností sterilizace a čištění v autoklávu
    Digitální technologie Memosens

  • Reference

    Referenční systém s dvojitou komorou

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Materiál

    Tělo senzoru: PEEK
    Těsnění: FFKM
    Diafragma: keramická

  • Rozměr

    Průměr: 12 mm (0,47 palce)
    Délky stonku: 120, 225 a 360 mm
    (4,72, 8,86 a 14,2 palce)

  • Procesní teplota

    −15 až 135 °C
    (5 až 275 °F)

  • Procesní tlak

    Max. 11 bar abs. při 100 °C
    (max. 160 psi při 212 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pt1000

  • Připojení

    Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens

  • Krytí

    IP 68 (vodní sloupec 10 m, 25 °C, 45 dní)

  • Další certifikace

    Kompatibilní s 3-A, FDA
    EHEDG typ EL třída I aseptické provedení
    ASME BPE-2018
    Předpis (ES) č. 1935/2004
    USP <87>, USP <88> třída VI, 121 °C (250 °F)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification