Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 0,01: 0–20 µS/cm
k = 0,1: 0–200 µS/cm -
Procesní teplota
max. 60 °C
max. 140 °F -
Procesní tlak
max. 6 bar při 20 °C
(max. 87 psi při 68 °F)
Oblast použití
Condumax CLS19 měří vodivost v nízkém rozsahu. Funguje spolehlivě a přesně v široké škále aplikací. Tento snímač s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností poskytuje nejlepší poměr kvality a ceny.
ConduMax CLS15 měří vodivost v čisté a ultračisté vodě pro monitorování a kontrolu:
Iontoměničů
Reverzní osmózy
Chladicí vody
Destilace
Oplach a čištění čipů
Výhody
Spolehlivé a přesné měření nízkých vodivostí
Nejlepší poměr cena-výkon
Snadná instalace na závit
-
Robustní konstrukce pro vysokou odolnost
-
Různé konstanty cely poskytují široký rozsah měření
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Condumax CLS19
Conductivity sensor
EN CS 21/02/202201/03/200801/01/2003Jazyk:
English
Verze:
21/02/2022
Velikost souboru:
488.4 KB
Název souboru:
TI00110CEN_1321-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS19
Pro konduktivní měření vodivosti v kapalinách
EN CS 19/08/202031/05/2018Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2020
Velikost souboru:
483.6 KB
Název souboru:
BA01900CCS_0220.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: ConduMax W
Product root: CLS19-
Declaration number: EC_00700_01.18EN CS 06/01/2023Jazyk:
English
Verze:
06/01/2023
Velikost souboru:
281.6 KB
Název souboru:
EC_00700_02.23_CLS19_nonEx.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: ConduMax W
Productroot: CLS19-
Declaration number: UK_00301_01.21Jazyk:
English
Verze:
10/08/2021
Velikost souboru:
273.4 KB
Název souboru:
UK_00301_01.21 CLS19 NonEx.pdf
-