Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Turbimax CUE24

Turbimax CUE24 – laboratorní turbidimetr vyhovující standardům US EPA 180.1. ©Endress+Hauser

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Jednopaprskové rozptýlené světlo

  • Aplikace

    Laboratorní zákaloměr

  • Charakteristika

    " Verze se zdrojem bílého světla
    " Automatické nastavení rozsahu 0 až 1000 NTU
    " Automatické upozornění v případě potřeby kalibrace
    " Jednoduché postupy kalibrace
    " Výstup RS-232 pro tisk nebo záznam měřených hodnot
    " Opakovaně použitelné kalibrační standardy

  • Rozsah měření

    0–1 000 NTU

  • Princip měření

    Měření zákalu standardizovanou metodou odraženého světla v úhlu 90° podle U.S.EPA 180.1 (bílé světlo)

  • Provedení

    Emitované infračervené světlo je odráženo částicemi nerozpuštěných látek v médiu. Odražené světlo prochází do detektoru, který je umístěn v úhlu 90° vůči světelnému zdroji.

  • Materiál

    Pouzdro: ABS
    Vzorkovací kyveta: borosilikátové sklo

  • Rozměr

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 inches

  • Procesní teplota

    0 až 50 °C

  • Procesní tlak

    Okolní tlak

  • Výstup/komunikace

    Jednosměrný výstup RS-232 pro záznamník

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification