Analogový snímač vodivosti
Indumax CLS52

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Měrná vodivost kapaliny se stanoví na základě konduktivní nebo toroidní vodivosti. Toto video ukazuje, jak fungují tyto principy měření.

Snímač toroidní vodivosti pro použití v hygienickém a sterilním prostředí

Snímač induktivní vodivosti Indumax CLS52 chrání produkty a procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu. Je vybaven snímačem teploty z nerezové oceli, který poskytuje velmi rychlou teplotní odezvu pro přesné měření v separačních aplikacích.

  • Výhody

    • Navržen pro rychlou reakci na teplotní změnu

    • Hygienická konstrukce zabraňuje kontaminaci

    • Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)

    • Nízké riziko znečištění díky bezešvému snímači

    • Odolnost vůči polarizaci

  • Oblast použití

    Indumax CLS52 měří toroidní vodivost, zejména v potravinářských a nápojových aplikacích, kde je potřeba rychlá odezva na teplotu, jako například:

    • Nastavení koncentrace louhů/kyselin

    • Separace fází produkt/voda a produkt/směs v potrubních systémech

    • ...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Indukční

  • Aplikace

    Potravinářský, farmaceutický průmysl

  • Charakteristika

    Hygienický indukční senzor vodivosti, sledování koncentrace, řízení CIP, čištění a separaci fází.

  • Rozsah měření

    0–2 000 mS/cm

  • Princip měření

    Indukční měření vodivosti.

  • Provedení

    Hygienický indukční článek na měření vodivosti s venkovním teplotním senzorem pro rychlejší odečet teploty.

  • Materiál

    Senzor: PEEK
    Převlečná matka: nerezová ocel 1.4435
    Těsnění: Chemraz

  • Rozměr

    Cívka: vnější průměr: přibl. 47 mm, vnitřní průměr: přibl. 15 mm

  • Procesní teplota

    max. 125 °C (krátkodobě do 140 °C)
    max. 257 °F (krátkodobě do 284 °F)

  • Procesní tlak

    max. 16 bar při 90 °С
    max. 232 psi při 194 °F

  • Teplotní čidlo

    Integrovaný Pt100 v matici pro zajištění kontaktu s teplotou

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX

  • Připojení

    Procesní připojení: mlékárenské šroubení, klamp, závit 1,5", Varivent, APV, Perlick, SMS kabel: připojení pevným kabelem.

  • Krytí

    IP 67

  • Další certifikace

    Osvědčení o kalibraci.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification