Kompaktní přístroj k měření vodivosti
Smartec CLD132

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Měrná vodivost kapaliny se stanoví na základě konduktivní nebo toroidní vodivosti. Toto video ukazuje, jak fungují tyto principy měření.

Systém pro měření toroidní vodivosti pro hygienické aplikace

Smartec CLD132 je měřicí systém pro měření induktivní vodivosti v potravinářském a nápojovém průmyslu. Kombinace převodníku a snímače je bezporuchová, snadno použitelná a vyznačuje se hygienickým provedením, které chrání produkty a procesy před znečištěním. Smartec CLD132 je navíc vybaven snímačem teploty z nerezové oceli, který poskytuje velmi rychlou odezvu teploty pro spolehlivé měření v separačních aplikacích.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Navrženo pro rychlou teplotní odezvu

    • Hygienické provedení zabraňuje rekontaminaci

    • Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)

    • Nízké riziko znečištění díky zapouzdřenému snímači

  • Oblast použití

    Hygienický Smartec CLD134 měří toroidní vodivost v průmyslu potravin a tam, kde je vyžadována rychlá teplotní odezva:

    • Kontrola koncentrace louhu/kyseliny

    • Fázová separace produkt/voda a produkt/směs v potrubních systémech

    • Monitoring produktů

    • Řízení...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Indukční

  • Aplikace

    – Sledování koncentrace louhů/kyselin – separace fází v potrubních systémech – monitoring a řízení systémů na čištění láhví – monitoring produktů v pivovarech, mlékárnách a v nápojovém průmyslu – řízení systémů CIP

  • Charakteristika

    Kompaktní systém indukční vodivosti, speciálně pro média s vysokou vodivostí.

  • Rozsah měření

    100 µS/cm - 2000 mS/cm

  • Princip měření

    Indukční měřicí systém zahrnující převodník a senzor.

  • Provedení

    Kompaktní převodník s nerezovým krytem a PEEK senzorem s oddělenou nebo kompaktní verzí.

  • Materiál

    Plášť: nerezová ocel 1.4301 leštěná
    Průhledové okénko: polykarbonát
    Senzor: PEEK, nerezová ocel 1.4435
    Těsnění: Chemraz

  • Procesní teplota

    max. 140 °C (max. 30 min.)
    284 °F (max. 30 min.)

  • Procesní tlak

    max. 12 bar (90 °C)
    (174 psi (194 °F))

  • Teplotní čidlo

    Pt100

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Ne

  • Krytí

    IP 67

  • Vstup

    Jednokanálový převodník vč. měření teploty.

  • Výstup

    Vodivost a teplota 0/4–20 mA, HART, Profibus.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce