Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek přístroje na měření koncentrace Teqwave F pro analýzu kapalin v reálném čase uvnitř potrubí

Teqwave F – přístroj s technologií povrchové akustické vlny

Inteligentní, flexibilní přístroj na měření koncentrace v inline provedení – individuálně přizpůsobený pro váš proces

D9FB
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní, flexibilní inline měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces.
    Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase.
    Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.

  • Vlastnosti senzoru

    Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin najednou.
    Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1"). Provedení s plným otvorem bez tlakových ztrát.

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (3/8") až DN 25 (1")

  • Měřené proměnné

    Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Rozsah okolní teploty

    0 až 50 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Stupeň ochrany

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Zobrazení/obsluha

    Stavová LED kontrolka
    Barevný dotykový TFT displej

  • Výstupy

    4–20 mA / Modbus TCP

  • Napájení

    24 V DC (18 až 35 V)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt