Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Turbimax CUS50D je zákalový senzor pro aplikace měření průmyslových odpadních vod a procesní aplikace.

Senzor zákalu a usazenin
Turbimax CUS50D

Senzor Memosens pro měření zákalu, obsahu nerozpuštěných látek a absorbance

CUS50D
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    40 to 4 000 FAU
    0 to 60 g/L suspended solids
    0 to 10 OD

  • Procesní teplota

    Procesní teplota: −20 až +85 °C (−4 až +185 °F)
    Okolní teplota: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)

  • Procesní tlak

    0,5 až 4,5 bar (7,3 až 65,3 psi) absolutní

Oblast použití

Turbimax CUS50D je inteligentní senzor, který umožňuje bezobslužný provoz v řadě aplikací měření průmyslových odpadních vod a procesních aplikací. Jeho princip funkce na základě absorbance umožňuje jednobodovou kalibraci. Vyberte si z různých integrovaných analytických modelů pro přizpůsobení senzoru konkrétní aplikaci. Díky digitální technologii Memosens senzor Turbimax CUS50D kombinuje v maximální míře integritu procesu a dat se snadným ovládáním. Odolává korozi a umožňuje kalibraci v laboratoři.

Turbimax CUS50D měří zákal, obsah nerozpuštěných látek a absorbanci v následujících odvětvích:

  • Průmyslové odpadní vody a úpravny vod:
    – Měření koncentrace nerozpuštěných látek v procesních kalech a kalech v odpadních vodách
    – Dávkování flokulantu na základě měření absorbance
    – Měření koncentrace mléčných produktů v odpadních vodách

  • Procesní média:
    měření koncentrace procesních médií, např. oxidu titaničitého

  • Vysoce absorpční média:
    měření koncentrace ve velmi tmavých médiích, např. v rámci 4. kroku čištění v ČOV

Výhody

  • Vysoká úroveň přesnosti měření a opakovatelnosti pro stabilní měření – ve středním a vysokém rozsahu zákalu.

  • Vysoká chemická odolnost, nízké nároky na údržbu: Hlavice senzoru je celá vyrobena z materiálu na bázi Teflonu odpuzujícího nečistoty.

  • Robustní plastová verze senzoru je určena k použití v korozivních médiích nebo slané vodě.

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu: Senzor se dodává předkalibrovaný, obsahuje různé modelové aplikace a lze ho snadno nastavit pomocí jednobodové kalibrace.

  • Automatický model měření kalu nezávisle zvolí optimální dráhu signálu pro jakýkoli typ kalu.

  • Dokonalé přizpůsobení procesu: Rychlé umístění senzoru díky široce různorodé nabídce armatur Endress+Hauser.

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products