Automatic water sampler
for North America
Liquistation CSF34

The Liquistation CSF34 automatic water sampler is compliant with US and Canadian regulations. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 is an automatic water sampler for monitoring wastewater treatment plants, sewage networks, surface water and industrial processes in accordance with US and Canadian regulations.

Heartbeat Technology allows status-oriented maintenance of the automatic water sampler. ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology allows status-oriented maintenance of the automatic water sampler..

The CSF34 vacuum sampler offers accurate sample volumes and a high sample transport velocity. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 with vacuum pump. It is used for most standard sampling applications as it offers accurate, reproducible sample volumes and a high sample transport velocity.

The CSF34 peristaltic sampler allows cyclic rinsing of the suction line and variable sample volumes. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 with peristaltic pump. This version is recommended when cyclic rinsing of the suction line or variable sample volumes are desired.

Fully automatic sampling in water, wastewater and industrial applications

Sampling made safe and easy. Liquistation CSF34 complies with North American water regulation and features a fail-safe cooling system and vandalism-proof housing guaranteeing outstanding safety for your samples. Easy, menu-guided sample programming and tool-free maintenance save you time in your everyday tasks. Liquistation can be upgraded to a complete measuring station for modern environmental monitoring at any time giving you the flexibility to address future demands.

  • Výhody

    • Automatic water sampling in full compliance with US and Canadian regulations and the ISO 5667 standard

    • 100% adaptable to any monitoring task from time- or flow-controlled sampling to event-controlled sampling

    • By connecting up to four Memosens sensors,...

  • Oblast použití

    Liquistation CSF34 is available in the USA, Canada, and Mexico. It is suitable for the following applications:

    • Municipal and industrial wastewater treatment plants

    • Stormwater, watershed, and river monitoring

    • Resource water

    • Laboratories and water authorities

    • Determination of total maximum...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Vzorkovač

  • Funkce

    Stacionární vzorkovač

  • Aplikace

    Vzorkování z kapalin

  • Dávkovací systém

    Vakuový systém
    Peristaltický systém

  • Sací výška

    8m (26.25ft)

  • Montáž

    veškeré venkovní povětrnostní podmínky

  • Skříň

    Plast ASA + PC

  • Distribuce

    možné

  • Procesní teplota

    Teplota vzorku 2 až 50 °C (36 až 122 °F)

  • Chlazení

    aktivní, dynamická chladicí jednotka

  • Procesní tlak

    max 0,8 bar (11,6 psi)

  • Ohřev

    Výparník a rozmrazovací jednotka nainstalované v kompaktní skříni

  • Vstup

    Analogové: 2, galvanicky oddělené
    Binární: 2, galvanicky oddělené
    Volitelně: 1 až 4 binární vstupy pro senzor

  • Výstup

    Binární: 2, galvanicky oddělené
    Volitelně: 2 až 6 reléových, 2 až 6 proudových výstupů

  • Rozhraní

    CDI
    Volitelně Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP

  • Záznamník dat

    Všechny události a data
    Statistika vzorkování

  • Napájení

    100 až 120 / 200 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

  • Rozměr

    1 258 × 753 × 625 mm (v × š × h)

  • Hmotnost

    101 kg

  • Příslušenství

    Dávkovací systém
    Vybavení pouzdra
    Elektrické vybavení

  • Volitelná možnost

    Interface pro digitální senzory
    Komunikace přes fieldbus

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification

Stahování