Převodník Liquiline Compact CM72 je ideální v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu nastavitelného zařízení na měření více parametrů.
Liquiline Compact CM72 je malý převodník pro senzory s technologií Memosens. Je pro vás správnou volbou v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu zařízení na měření více parametrů. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Parametr a rozsah měření se definují při tvorbě objednávky, a převodník CM72 je tak okamžitě připraven k použití s vysokým stupněm zabezpečení proti případnému chybnému ovládání.
Převodník Liquiline Compact CM72 lze používat ve všech odvětvích a v souvisejícím technickém vybavení budov a podporuje všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens:
Senzory pH
Senzory ORP
Senzory vodivosti
Senzory kyslíku
Parametr a rozsah měření jsou definovány již při objednávce a nelze je dodatečně měnit.
Toto dvouvodičové zařízení disponuje následujícím rozhraním:
4 až 20 mA
Díky mezinárodně platným certifikacím, jako je IECEx, ATEX a CSA, je převodník CM72 vhodný i pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Prostorově úsporná instalace: Jakožto dvouvodičové zařízení se vejde do armatury a nevyžaduje vlastní napájení.
Rychlé uvedení do provozu: Díky pevnému továrnímu nastavení může převodník CM72 rychle přejít do měřicího režimu bez zprovozňování.
Získejte všechny výhody technologie Memosens: Senzory s technologií Memosens vám nabízejí nejbezpečnější přenos dat, nejvyšší využitelnost měřených hodnot a naprosto snadné použití.
Diagnostika přímo v místě instalace: Stav převodníku a připojeného senzoru je indikován pomocí červené/zelené LED.
Vhodný pro všechna umístění: Bez ohledu na to, zda je místo měření vystaveno prachu, výparům, dešti, sněhu, teplu nebo chladu, CM72 bude vždy tím správným převodníkem.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .