8-channel transmitter
Liquiline CM448

Liquiline CM448 is a state-of-the-art transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen and more. ©Endress+Hauser

Liquiline CM448 is a state-of-the-art transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, chlorine, turbidity, sludge level, SAC, nitrate and many other parameters.

Heartbeat Technology offers diagnostics, verification and monitoring of the measuring point. ©Endress+Hauser

Liquiline transmitters with Heartbeat Technology offer status-oriented maintenance and easy verification of the measuring point and help you to carry out optimization measures.

The transmitter's modular design allows you to easily add functionality at any time. ©Endress+Hauser

Stay flexible with the Liquiline CM448 transmitter: its modular design allows you to easily add functionality at any time (e.g. digital fieldbuses, relays, etc.).

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Flexible multiparameter field device for all industries

Liquiline CM448 is a digital multiparameter transmitter for process monitoring and controlling in any application. The 8-channel controller saves you time and money by offering seamless system integration, simple operation and a reduced need for spare part stock. Adapt the controller exactly to your measuring task and connect 1 to 8 sensors as desired. Liquiline CM448 provides you with all the benefits of a best-in-class transmitter platform from clever simplicity to maximum process safety.

  • Výhody

    • Clever simplicity:
      One controller for all parameters and applications, intuitive user interface, automatic sensor recognition, hot plug & play with pre-calibrated Memosens sensors.

    • Complete package:
      8 channels in one device provide the highest...

  • Oblast použití

    The Liquiline CM448 multiparameter transmitter is suitable for all applications in non-hazardous areas, for example in the following industries and their utilities:

    • Food & Beverages

    • Life Sciences

    • Power & Energy

    • Water & Wastewater

    • Chemicals

    ...

Details

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1–8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, ORP, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení osmi senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastové provedení
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    8× vstup Memosens
    2–8 proudových výstupů
    poplachové relé
    2× relé
    SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Polykarbonát

  • Rozměr

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • Procesní teplota

    −20 až 55 °C / 0 až 130 °F

  • Krytí

    IP 67

  • Vstup

    1–8 binárních vstupů Memosens
    2× vstup 0/4–20 mA – volitelně
    2–4 binární vstupy – volitelně

  • Výstup

    2–8 proudových výstupů 0/4–20 mA
    alarmová relé
    4× relé
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification

Stahování