Digitální snímač vodivosti Condumax CLS15D

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Měrná vodivost kapaliny se stanoví na základě konduktivní nebo toroidní vodivosti. Toto video ukazuje, co to je a jak fungují tyto principy měření.

Memosens převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a předává ho do vysílače bez nutnosti připojení. Toto video ukazuje, jak Memosens optimalizuje kontrolu a údržbu procesů.

Snímač konduktivní vodivosti Memosens pro standardní aplikace v čisté a ultračisté vodě

Condumax CLS15D je digitální řešení pro měření vodivosti v nízkém měřicím rozsahu. Funguje spolehlivě a přesně v širokém spektru aplikací – dokonce i ve výbušném prostředí. Tento bezúdržbový senzor s extrémně dlouhou životností představuje nejlepší poměr výkon/cena. Integrací technologie Memosens a procesního připojení představuje CLS15D maximálně jednoduchou obsluhu. Je odolný vůči korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři pomocí Memobase a usnadňuje prediktivní údržbu.

  • Výhody

    • Spolehlivé a přesné měření nízkých vodivostí

    • Snadné čištění leštěných měřicích ploch

    • Sterilizovatelnost a autoklávovatelnost

    • Certifikát kvality s uvedením individuální konstantou cely

    • Záznam specifických dat senzorů pro snadnou dohledatelnost a prediktivní...

  • Oblast použití

    ConduMax CLS15D měří vodivost v čisté a ultračisté vodě pro monitorování a kontrolu:

    • Monitorování iontoměničů

    • Reverzní osmóza

    • Chladicí voda

    • Destilace

    • Čištění čipů

    Senzor může být použit v elektrárnách pro:

    • odplyněnou vodivost

    • měření pH s diferenciální vodivostí

    Se schválenou certifikací ATEX...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Aplikace

    Voda, elektrárna, farmaceutický průmysl, proces

  • Charakteristika

    Dvouelektrodový senzor vodivosti pro měření v čisté a ultračisté vodě

  • Rozsah měření

    k = 0,01: 0–20 µS/cm
    k = 0,1: 0–200 µS/cm

  • Princip měření

    Konduktivní senzor vodivosti s leštěnými nerezovými elektrodami

  • Provedení

    Dvouelektrodový senzor vodivosti s koaxiálně uspořádanými elektrodami, elektrolyticky leštěný

  • Materiál

    Elektroda: 1.4435
    Stonek elektrody: PES

  • Rozměr

    Průměr elektrody: 16 mm
    (0,62 palce)
    Délka elektrody: přibl. 55 mm
    (2,14 palce)

  • Procesní teplota

    max. 100 °C (140 °C / 30 min.)
    (max. 212 °F (302 °F / 30 min.)

  • Procesní tlak

    max. 12 bar při 20 °C
    (174 psi při 68 °F)

  • Teplotní čidlo

    NTC

  • Připojení

    proces: 1/2" NPT, 3/4" NPT, klamp 11/2"
    kabel: konektor Memosens

  • Krytí

    IP 68

  • Další certifikace

    Kalibrační certifikát konstanty cely, certifikace materiálů 3.1

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification