Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Memosens CPF82E - Digital ORP sensor for wastewater, mining, minerals and metal industries

Digital ORP sensor
Memosens CPF82E

Memosens 2.0 compact electrode for wastewater, mining, minerals and metal industries

CPF82E
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    −1 500 mV až +1 500 mV

  • Procesní teplota

    0 až 80 °C (32 °F až 170 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 10 bar abs při 80 °C
    (15 až 145 psi abs při 176 °F)

Oblast použití

Memosens CPF82E is the digital, robust solution for ORP measurement in harsh environments. Its large, dirt-repellent PTFE junction guarantees low maintenance while its integrated assembly offers easy and compact installation. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, CPF82E combines maximum process integrity with simple operation. It resists moisture, enables lab calibration and offers extended storage of calibration and process data providing the perfect basis for predictive maintenance.

Memosens CPF82E is the robust ORP sensor for treatment of industrial water and wastewater and for processes in mining industries. It monitors:

  • Inlet and outlet

  • Neutralization

  • Flotation

  • Leaching

With CSA C/US approval for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.

Výhody

  • Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.

  • Long time stable: Double junction provides better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN-.

  • Robust polymer housing protects against mechanical damage.

  • The sensor is suitable for flow and immersion installation

  • Non-contact, inductive signal transmission maximizes process safety.

  • Minimum process downtime and extended sensor lifetime reduce operating costs.

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products