Digitální neskleněný pH senzor Memosens CPS97D

Memosens CPS97D ‒ digitální neskleněná pH elektroda pro média s rizikem zanášení ©Endress+Hauser

Specialista pro značně znečištěná média v chemickém průmyslu.

Hodnota pH kapaliny se vypočítává na základě potenciometrického měření. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Technologie Memosens digitalizuje naměřenou hodnotu a pomocí bezkontaktního spojení přenáší do převodníku. Toto video ilustruje, jak technologie Memosens optimalizuje procesní řízení a údržbu.

Senzor ISFET Memosens určený pro silně znečištěná média v chemických procesech, při výrobě papíru nebo barev

Memosens CPS97D je speciálně vyroben pro potřeby vláknitých médií nebo médií s vysokým obsahem nerozpuštěných látek, jako jsou suspenze, srážecí činidla a emulze. Nerozbitné celoplastové tělo zaručuje dlouhou životnost, otevřená membrána zabraňuje zanesení a zaručuje spolehlivé měření za náročných provozních podmínek. Digitální technologie Memosens navíc kombinuje v maximální míře integritu procesu a dat se snadným ovládáním. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři pomocí Memobase a usnadňuje preventivní údržbu.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Nerozbitný pro vyšší bezpečnost výrobku

    • Konstrukce s otevřenou diafragmou pro aplikace v silně znečištěných médiích

    • Chemicky stabilní reference pro dlouhodobě stabilní měření

    • Aplikace při nízkých teplotách

    • Nízké náklady na údržbu díky dlouhým kalibračním...

  • Oblast použití

    • Chemické procesy


    • Papírenský průmysl a výroba celulózy


    • Kontaminovaná média a nerozpuštěné látky
    - suspenze
    - srážecí činidla
    - emulze

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Senzor ISFET

  • Aplikace

    Chemický průmysl, buničina a papír, těžké strojírenství a kovy

  • Charakteristika

    Nerozbitný
    Použitelnost v médiích s vysokým rizikem tvorby nánosů, např. s nerozpuštěnými látkami, v disperzích, srážecích reakcích
    Vodivost média > 500 µS/cm

  • Reference

    Referenční systém se stabilním gelem

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Materiál

    Tělo senzoru: PEEK
    Těsnění: FFKM

  • Rozměr

    Průměr: 12 mm (0,47 palce)
    Délky stonku: 120, 225, 360 a 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 a 16,7 palce)

  • Procesní teplota

    −15 až 110 °C
    (5 až 230 °F)

  • Procesní tlak

    Max. 11 bar abs. při 100 °C
    (max. 159,5 psi při 212 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pt1000

  • Připojení

    Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens

  • Krytí

    IP 68 (vodní sloupec 10 m, 25 °C (77 °F), 45 dní)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification