©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
-15 až 130 °C (5 až 266 °F)
Procesní tlak
Max. 12 bar při 100 °C (max. 175 psi při 212 °F)
Oblast použití
Manuální armatura Cleanfit CPA450 je prvním krokem do světa zásuvných armatur. Je určena pro instalaci do silnostěnných nádrží nebo potrubí o velkém průměru a poradí si s vláknitými či povlaky vytvářejícími médii. Armatura CPA450 je osazena kulovým ventilem, který spolehlivě izoluje od procesu a manipulace se senzorem je velmi snadná. Při servisu nebo výměně již není nutné proces přerušit nebo vyprázdnit nádrž.
Cleanfit CPA450 je určena pro instalaci do silnostěnných nádrží nebo potrubí o velkém průměru:
v chemickém průmyslu
v průmyslu papíru a celulózy
v elektrárnách
v čistírnách odpadních vod
ve vláknitých médiích nebo médiích, která vytvářejí povlaky
Je vhodná pro tlakové instalace do 12 bar.
Výhody
Bez nutnosti přerušení procesu pro čištění elektrody a kalibraci – šetří čas a náklady na údržbu
Zaručená vysoká provozní bezpečnost díky spolehlivému oddělení od procesu kulovým ventilem z nerezavějící oceli
Hloubka ponoru je variabilní až 700 mm
Flexibilní procesní adaptace díky široké škále materiálů a procesních připojení
Úspěšné projekty
Putting fish welfare first
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Přečtěte si celý příběh
Consistently reliable solids measurement
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Přečtěte si celý příběh
Automation saves time in wastewater analysis
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Přečtěte si celý příběh
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Přečtěte si celý příběh
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Mohlo by vás rovněž zajímat
O nás
Výroba modulů
Bezpečnost a provozní komfort měřicího místa začínají použitím správné analytické armatury. Naše flexibilní výroba garantuje, že dostanete vždy tu správnou armaturu podle vašich potřeb.
Více informací
Aplikace
Elektrárny, chemický průmysl, průmyslová úprava vody, zásobovací technologie
Montáž
Manuálně výsuvná armatura
Charakteristika
Otevřená a uzavřená nádrž, potrubí
Provedení
Ruční výsuvná armatura pro 120mm elektrody, připojení proplachové komory G 1/4"
Materiál
Ponorná trubka: nerezová ocel 1.4404, Alloy C22, titan 3.7035 O-kroužky: EPDM, Viton nebo Kalrez
Rozměr
Hloubka ponoření: až 700 mm (27,56 in)
Procesní teplota
-15 až 130 °C (5 až 266 °F)
Procesní tlak
Max. 12 bar při 100 °C (max. 175 psi při 212 °F)
Připojení
Závit G 1 1/4", závit NPT 1 1/4", příruba DN32 PN16; příruba ASME 1 1/4"
Aplikace
Elektrárny, chemický průmysl, průmyslová úprava vody, zásobovací technologie
Charakteristika
Otevřená a uzavřená nádrž, potrubí
Provedení
Ručně výsuvný držák pro 120mm elektrody, připojení proplachové komory G 1/4"
Materiál
Ponorná trubka: nerezová ocel 1.4404, Alloy C22, titan 3.7035 O-kroužky: EPDM, Viton nebo Kalrez
Rozměr
Hloubka ponoření: až 700 mm (27,56 in)
Procesní teplota
-15 až 130 °C (5 až 266 °F)
Procesní tlak
Max. 12 bar při 100 °C (max. 175 psi při 212 °F)
Připojení
Závit G 1 1/4", závit NPT 1 1/4", příruba DN32 PN16; příruba ASME 1 1/4"
Nejstahovanější
Cleanfit CPA450
Technical Information
Retractable assembly for 12 mm sensors for pH, redox and oxygen
measurement
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Jazyk:
English
Verze:
31/12/2018
Velikost souboru:
452.8 KB
Název souboru:
TI00183CEN_1418.pdf
Cleanfit CPA450
Výsuvná armatura pro 12mm senzory pro měření pH/ORP a kyslíku
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
03/11/2020
Velikost souboru:
915.7 KB
Název souboru:
BA00183CCS_1620.pdf
22 dokumenty
Cleanfit CPA450
Technical Information
Retractable assembly for 12 mm sensors for pH, redox and oxygen measurement
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Jazyk:
English
Verze:
31/12/2018
Velikost souboru:
452.8 KB
Název souboru:
TI00183CEN_1418.pdf
Výsuvná armatura pro 12mm senzory pro měření pH/ORP a kyslíku
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
03/11/2020
Velikost souboru:
915.7 KB
Název souboru:
BA00183CCS_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Operating Instructions
Transmitter
EN
CS
Danish German Spanish Finnish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Chinese
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00193CEN_1515.pdf
センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで
Jazyk:
Japanese
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
EPDM O-ring set for CPA 450
Viton O-ring set for CPA 450
Kalrez O-ring set for CPA 450
Kit CPA450 PM mounting set
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; EPDM
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Viton
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Alloy; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Ti; Kalrez
Kit CPA450, immersion tube 100 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 250 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 700 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 100mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 250mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 700mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 100mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 250mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 700mm titan.
Kit CPA450, Handle bar with thread 316L
Kit CPA450 Sealing for handle bar
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; EPDM
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Viton
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Alloy; Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Ti; Kalrez
Kit CPA450 Rinse cham. G1 1/4 inch; 316L
Kit CPA450 Flushing NPT 1 1/4 inch; 316L
Kit CPA450 Closing screws; 316L
Kit CPA450:Rinse Chamber MNPT 1,5";Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Alloy
Kit CPA450: 3 Locking screws;Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamb. MNPT 1,5";Titan
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Titan
Kit CPA450: 3 Locking screws;Titanium
Hose connection set 1.4404, G 1/4"/DN12
Kit CPA450 Ball valve G1 1/4 inch ; 316
Kit CPA450 Ball valve NPT1 1/4 inch; 316
Kit CPA450 Flange DN32; 316
Kit CPA450 Flange AISI 1 1/4 inch ; 316
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;EPDM
Kit CPA450 Rinse chamber;316L;Viton
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;Kalrez
Kit CPA450 Ball valve DN32 Flange; 316
Kit CPA450 Ball val. ANSI1 1/4 inch; 316
Splash protection cap for assemblies
Manometer G 1/4" for CPA450; 0-16 bar
Drain ball 1/4" for drain of chamber
Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12
Welding adaptor straight for CPA450-F/G
Kit CPA450 hook wrench 58-62 mm
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše