Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Digitální snímač pH
Ceragel CPS71D

©Endress+Hauser
Skleněná pH elektroda Memosens pro potravinářský průmysl a biotechnologie ©Endress+Hauser

Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje, jak funguje tento princip měření.

Memosens převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a předává ho do vysílače bez nutnosti připojení. Toto video představuje, jak Memosens optimalizuje kontrolu a údržbu procesů.

Skleněná pH elektroda Memosens pro potravinářský průmysl a biotechnologie

Ceragel CPS71D je digitální specialista pro sterilní a hygienické aplikace. Jeho gel odolný vůči znečištění zaručuje stabilní měření i v tekoucím médiu nebo při nízké vodivosti. Snímač je sterilizovatelný, autoklávovatelný a netoxický, a tím zajišťuje maximální bezpečnost výrobků. CPS71D s digitální technologií Memosens integruje management procesů a dat s jednoduchým ovládáním. Je odolný vůči korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Vhodný pro CIP/SIP a autoklávování se zachováním vysoké přesnosti

    • Snímač odolává silným kyselinám a zásadám a vysokému organickému zatížení

    • Certifikovaná biokompatibilita, žádná cytotoxicita

    • Neobsahuje živočišné materiály ani akrylamid

    • Maximální bezpečnost...

  • Oblast použití

    • Hygienické a sterilní aplikace (sterilizovatelný, autoklávovatelný):
      – Fermentory
      – Biotechnologie
      – Life sciences
      – Potravinářský průmysl

    • Procesní technologie a monitorování procesů s touto charakteristikou:
      – Rychlá změna hodnot pH
      – Vysoký podíl...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Skleněná elektroda

  • Aplikace

    Agresivní chemické a hygienické aplikace, procesní aplikace

  • Charakteristika

    Analogové, digitální jednotyčové měřicí senzory pH
    Pro chemické procesy, hygienické a sterilní provozy s iontovou pastí pro referenci odolnou elektrolytovým jedům

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Princip měření

    Keramická diafragma, iontová past

  • Provedení

    Všechny délky senzoru s teplotním čidlem
    Pokročilá gelová technologie
    Digitální elektroda s technologií Memosens

  • Materiál

    Sklo a keramika

  • Rozměr

    Průměr: 12 mm (0,47 palce)
    Délky stonku: 120, 225, 360 a 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 a 16,7 palce)

  • Procesní teplota

    0 až 140 °C (32 až 284 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 14 bar (15 až 203 psi)

  • Teplotní čidlo

    NTC 30k

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, FM, CSA

  • Připojení

    Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens

  • Krytí

    IP 68

  • Další certifikace

    3A, biokompatibilita

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification