Memosens Analog Converter CYM17

CYM17 enables the use of digital pH sensors and digital oxygen sensors with laboratory fermenters. ©Endress+Hauser

CYM17 enables the use of digital pH sensors and digital oxygen sensors with laboratory fermenters.

With CYM17 you can benefit from all the advantages of Memosens digital sensors. ©Endress+Hauser

With CYM17 you can benefit from all the advantages of digital Memosens sensors, such as insensitivity to moisture, corrosion and dirt.

Converter for Memosens sensors for easy use with laboratory fermenters

The Memosens Analog Converter CYM17 enables the easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing your SOP. Memosens digital technology combines maximum process and data integrity with simple operation. It eliminates any moisture issues and guarantees stable signals after autoclavation.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Easy exchange of your existing analog sensors. Just install the Memosens sensors to your fermenter and connect them with the converter.

    • Various adapter cables are available for easy connection of one Memosens pH sensor (e.g. CPS171D) and one optical DO...

  • Oblast použití

    The Memosens Analog Converter CYM17 enables the use of digital Memosens sensors in laboratories in biotechnology industries with your existing fermenter.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Senzor kyslíku

  • Aplikace

    Převodník CYM17 umožňuje snadnou dodatečnou instalaci konvenčního analogového senzoru pH a kyslíku k zařízením Memosens CPS171D a COS81D v aplikacích stolních fermentorů.

  • Materiál

    Vnější kryt: hliník

  • Rozměr

    Výška: 36,6 mm (1,44")
    Hloubka: 72 mm (2,8")
    Šířka: 140,6 mm (5,5")

  • Procesní teplota

    −5 až 50 °C

  • Vstup

    Zásuvka M12

  • Výstup

    Výstup pH: mV signál podle Nernstovy rovnice s 0 mV při pH 7 a −59 mV/pH

    Teplota pro pH: simulace PT1000

    Výstup pro kyslík: 0 až 60 nA s 60 nA při 100% nasycení kyslíkem

    Teplota pro kyslík: simulace NTC 22 kΩ

  • Měřicí princip

    Skleněná elektroda

  • Aplikace

    Převodník CYM17 umožňuje snadnou dodatečnou instalaci konvenčního analogového senzoru pH a kyslíku k zařízením Memosens CPS171D a COS81D v aplikacích stolních fermentorů.

  • Materiál

    Vnější kryt: hliník

  • Rozměr

    Výška: 36,6 mm (1,44")
    Hloubka: 72 mm (2,8")
    Šířka: 140,6 mm (5,5")

  • Procesní teplota

    −5 až 50 °C

  • Krytí

    IP 54

  • Vstup

    Zásuvka M12

  • Výstup

    Výstup pH: mV signál podle Nernstovy rovnice s 0 mV při pH 7 a −59 mV/pH

    Teplota pro pH: simulace PT1000

    Výstup pro kyslík: 0 až 60 nA s 60 nA při 100% nasycení kyslíkem

    Teplota pro kyslík: simulace NTC 22 kΩ

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification