Přenosný automatický vzorkovač
Liquiport CSP44

CSP44 automaticky odebírá vzorky vody v čistírnách odpadních vod, v kanalizačních sítích atd. ©Endress+Hauser

Přenosný Liquiport CSP44 automaticky odebírá vzorky vody pro účely sledování v čistírnách odpadních vod, v kanalizačních sítích, z povrchových vod a průmyslových procesů.

Vzorkovač nabízí pohodlný a uzamykatelný přístup ke všem připojením a ovládacím prvkům. ©Endress+Hauser

Přístup ke všem připojením a ovládacím prvkům, jako je například vestavěný převodník Liquiline a peristaltické čerpadlo, je pohodlný a uzamykatelný.

Plně automatický odběr vzorků ve vodohospodářství a u odpadních vod a v průmyslových aplikacích

Liquiport CSP44 vám umožní odebírat vzorky kdekoli. Dvoudílná konstrukce zaručuje snadnou a bezpečnou přepravu, zatímco možnost napájení baterií znamená nezávislost na elektrické síti. Liquiport nabízí programování odběru z nabídky menu a údržbu bez nářadí, což ušetří čas při každodenních úkolech. Upgradem na kompletní měřicí stanici vznikne možnost získat ucelený přehled analýz v místě odběru vzorků.

  • Výhody

    • Lze jej používat flexibilně v jakémkoli vzorkovacím bodě, a to buď s autonomním provozem s napájením z baterií, nebo s napájením ze sítě

    • Vzorkovač je 100% připraven na jakoukoli monitorovací úlohu od odběru podle události, času nebo průtoku (tzv. „C“...

  • Oblast použití

    Liquiport CSP44 je určen pro následující aplikace:

    • Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod:
      – vlastní monitorování
      – monitorování procesů
      – monitorování nepřímých producentů znečištění
      – monitorování kanalizace

    • Úřady, povodí, vodohospodářské orgány:
      –...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Vzorkovač

  • Funkce

    Přenosný vzorkovač

  • Dávkovací systém

    Peristaltické čerpadlo

  • Sací výška

    Sací výška 8 m

  • Skříň

    Plast LDDPE

  • Distribuce

    možné

  • Chlazení

    Pasivní: drcený led
    chladicí sáčky

  • Vstup

    Analogové: 2, galvanicky oddělené
    binární: 2, galvanicky oddělené

  • Výstup

    binární: 2, galvanicky oddělené

  • Záznamník dat

    Záznam veškerých údajů
    Statistika vzorkování

  • Napájení

    90–260 V AC (nabíjení/provoz)
    akumulátor 24 V DC

  • Rozměr

    480 x 675 mm (dxh)
    18,90" x 26,57"

  • Hmotnost

    19 kg s akumulátorem

  • Příslušenství

    Nabíječka akumulátorů
    Závěs do kanalizace
    Sací vedení

  • Volitelná možnost

    Připojení M12 k digitálním senzorům s protokolem Memosens

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification

Stahování