Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
CSF34 je zařízení pro automatický odběr vzorků vody pro vodohospodářství, odpadní vody a průmyslové procesy.

Zařízení pro automatický odběr vzorků vody
pro Ameriku
Liquistation CSF34

Plně automatizovaný odběr vzorků v aplikacích vodohospodářství, odpadní vody a průmyslu

CSF34
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Souhrn technické specifikace

  • Funkce

    Stacionární vzorkovač

  • Sací výška

    8m (26.25ft)

  • Skříň

    Plast ASA + PC

  • Procesní teplota

    Teplota vzorku 2 až 50 °C (36 až 122 °F)

  • Procesní tlak

    max 0,8 bar (11,6 psi)

Oblast použití

Bezpečný a snadný odběr vzorků. Liquistation CSF34 vyhovuje severoamerickým předpisům v oblasti vodohospodářství, je vybaven systémem chlazení zabezpečeným pro případ selhání a krytem odolným proti vandalismu, a tím zaručuje vynikající uchování vzorků. Snadné programování vzorků s naváděním podle menu a údržba bez nářadí šetří váš čas při každodenních úkolech. Liquistation lze kdykoli upgradovat na kompletní měřicí stanici a poskytuje možnost řešit budoucí požadavky moderního monitoringu životního prostředí, čímž poskytuje možnost řešit budoucí požadavky.

Liquistation CSF34 je určen pro trhy v USA, Kanadě a Mexiku. Je vhodný pro následující aplikace:

  • Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod

  • Monitorování dešťové vody, povodí a řek

  • Zdrojová voda

  • Laboratoře a vodohospodářské orgány

  • Stanovení celkových maximálních denních zatížení (TMDL)

  • Monitorování kapalných médií v průmyslových procesech

Výhody

  • Automatický odběr vody je v plném souladu s předpisy USA a Kanady a normou ISO 5667

  • 100% adaptabilní pro všechny úkoly sledování od časově nebo průtokově řízeného odběru po odběr podle konkrétní události

  • Připojením až čtyř senzorů Memosens lze vzorkovač aktualizovat na plně vybavenou měřicí stanici (např. pro sledování událostí)

  • Nabízí všechny výhody platformy Liquiline, jako např. jednotnou obsluhu všech zařízení, jednoduchou rozšiřitelnost a menší potřebu náhradních dílů díky standardizovaným komponentám

  • Možnost plné integrace do všech systémů řízení procesů díky komunikaci pomocí digitální sběrnice a vzdálenému přístupu přes webový server

  • Rychlé čištění a údržba díky jednoduché demontáži mokrých částí bez nářadí

  • Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu zařízení, která šetří zdroje a náklady