UV absorption sensor
OUSAF44

UV absorption sensor
OUSAF44 ©Endress+Hauser

Sensor for inline product quantification

The OUSAF44 UV sensor monitors the concentration of your product in process liquids. Its outstanding filter performance ensures highest linearity and full consistency with lab results. This provides you with fast and reliable process information and increases the yield of your product. You also benefit from EasycalTM – the patented system for easy, liquid-free online calibration traceable to NIST. OUSAF44 is approved for hazardous areas (ATEX, FM) and suitable for hygienic processes (CIP/SIP).

  • Výhody

    • Fast and reliable monitoring of product concentration for better process control and simplified quality control

    • Precise measured values with full consistency to laboratory results

    • Patented EasycalTM system option for easy, liquid-free online calibration...

  • Oblast použití

    The OUSAF44 sensor measures the UV absorption for:

    • Measurement of protein concentrations

    • Chromatography control

    • Permeate and retentate monitoring

    • Concentration measurement of organic compounds

    • Aromatics detection

    • Filter monitoring

    With its international...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Absorbance UV

  • Aplikace

    Kontinuální měření spektrální absorbance v ultrafialové oblasti

  • Charakteristika

    Senzor pro instalaci do potrubí s oddělenou průtočnou armaturou OUA260

  • Rozsah měření

    0–2,5 AU,
    0–50 OD (záleží na optické délce průchodu světla)

  • Materiál

    Pouzdro senzoru: nerezová ocel 316

  • Procesní teplota

    0–90 °C (34–194 °F)
    max. 130 °C (266 °F) za 2 hodiny

  • Procesní tlak

    až do 100 bar (záleží na průtočné armatuře OUA260)

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II 2G EEx d IIC T5
    FM tř. 1, div. 1, skupina B, C, D
    pro pouzdro lampy

  • Krytí

    IP 65 (NEMA4)

  • Další certifikace

    FDA

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification