Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
Max. 80 °C (176 °F)
-
Procesní tlak
Max. 4 bar při 20 °C
(max. 58 psi při 68 °F)
Oblast použití
Ponorná armatura Dipfit CLA111 je určena k použití v otevřených jímkách, kanálech a nádržích. Je ideální pro konduktivní a toroidní snímače, které lze snadno instalovat pomocí integrovaného bajonetového uzávěru. Nastavitelná příruba poskytuje potřebnou flexibilitu pro univerzální použití. Dipfit je časově a nákladově efektivní řešení pro ponorné instalace ve vodárenských aplikacích.
Dipfit CLA111 je ponorná armatura pro senzory vodivosti ve vodách, jako jsou:
Přítoky čistíren odpadních vod
Monitorování povrchové vody
Monitoring studní
Dipfit CLA111 je vhodný pro:
CLS21 / CLS21D vodivostní senzory
CLS50 / CLS50D toroidní senzory
Výhody
Jednoduchá montáž a demontáž držáku měřicího prvku pomocí bajonetového uzávěru
Flexibilní hloubka ponoření díky nastavitelné přírubě
Vyrobeno z polypropylenového materiálu šetrného k životnímu prostředí
Snížená kondenzace vody díky prodyšnému filtru Goretex®
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CLA 111
Immersion assembly
EN CS 30/09/201501/06/200701/06/1998Jazyk:
English
Verze:
30/09/2015
Velikost souboru:
828.2 KB
Název souboru:
TI00135CEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Dipfit CLA111 Operating Instructions
Immersion and installation assembly for conductivity measurement
EN CS 31/08/201501/06/200701/08/1995Jazyk:
English
Verze:
31/08/2015
Velikost souboru:
887.7 KB
Název souboru:
BA00135CEN_1315.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN CS 01/11/1997Jazyk:
English
Verze:
01/11/1997
Velikost souboru:
129.6 KB
Název souboru:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN CS 01/11/1997Jazyk:
English
Verze:
01/11/1997
Velikost souboru:
167.7 KB
Název souboru:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Nabídkový text
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Jazyk:
German
Verze:
30/11/2021
Velikost souboru:
22.5 KB
Název souboru:
TTCLA111DE.doc
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CLA111
Components Sheet for CLA111 Cond. cable 3m CLS19/21
Jazyk:
English
Verze:
11/09/2025
Velikost souboru:
152.8 KB
Název souboru:
Components_Sheet_50015632_Cond_cable_3m_CLS19-21_CLA111.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CxA111/CxA140
Components Sheet for CxA111/CxA140 Cover
Jazyk:
English
Verze:
08/09/2025
Velikost souboru:
196 KB
Název souboru:
Components_Sheet_51500400_Cover_complete_CxA111-140.pdf
-