Oblast použití
Conducal CLY421 je ideální kalibrační nástroj pro konduktometry v ultračisté vodě. Nabízí certifikované srovnávací měření a plnou sledovatelnost verifikace a kalibrace přístrojů. Tento nástroj je navíc plně v souladu s požadavky farmaceutického průmyslu. Conducal se dodává v robustním, přenosném pouzdře s pevnou horní částí a převodníkem Liquiline s napájením baterií, který umožňuje flexibilní kalibraci v provozu.
Conducal CLY421 je přenosná kalibrační stolice a validační nástroj pro řízení jakosti měření vodivosti. Je vhodný pro všechny aplikace ve velmi čisté vodě až po 20 μS/cm:
Life science
Potravinářský průmysl
Polovodičový průmysl
Návaznost národních standardů ( NIST ) a DAkkS splňuje nejpřísnější regulační požadavky.
Výhody
Tovární kalibrace s navázaností na standardní referenční materiály NIST a DAkkS
Tovární kalibrace nástroje Conducal podle ASTM D-5391
Průtočná armatura s nastavovací a monitorovací funkcí v souladu s ASTM D-5391
Přesná kalibrace s funkcí nastavení procesního vzorku a porovnání s referenčním systémem
Rychlé nastavení srovnávacího měření pomocí praktické průtočné armatury
Flexibilní kalibrace v provozu s mobilním kufrem a převodníkem Liquiline s napájením baterií
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Conducal CLY421
Conductivity calibration kit for ultrapure water applications
EN CS 27/02/202313/12/2012Jazyk:
English
Verze:
27/02/2023
Velikost souboru:
841.2 KB
Název souboru:
TI00496CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Conducal CLY421
Sada pro kalibraci vodivosti pro aplikace s ultračistou vodou
EN CS 23/02/202313/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
23/02/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00496CCS_0222-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Příslušenství
71186335 (European Union)
Akkupack Li Ion 14,4V 2,4Ah
Jazyk:
English
Verze:
29/04/2021
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
MSDS_71186335_(EU).pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_02.16EN CS 01/06/2017Jazyk:
English
Verze:
01/06/2017
Velikost souboru:
252 KB
Název souboru:
EC_00152_02.16.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_01.16EN CS 14/01/2016Jazyk:
English
Verze:
14/01/2016
Velikost souboru:
28.9 KB
Název souboru:
EC_00152_01.16.pdf
-