Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
CA78 TOC analyzer

Low-range TOC analyzer
CA78

Precise online TOC monitoring in power plants and semiconductor production

CA78
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0,5 až 1 000 μg/l (ppb)

  • Procesní teplota

    < 50 °C (122 °F)

  • Procesní tlak

    max. 0,5 bar (7,25 psi)

  • Měřicí metoda

    Určení TOC pomocí rozkladu UV a měření diference vodivosti

Oblast použití

Total organic carbon (TOC) content strongly influences the quality of ultrapure water. A high TOC concentration can cause damage of water purification systems or compromise the required water quality. The CA78 online TOC analyzer provides continuous, accurate TOC monitoring ensuring consistently high quality of the ultrapure water used in your production processes. You gain full control of your product yield and quality.

The CA78 TOC analyzer is perfectly suited to TOC monitoring of ultrapure water in the following industries:

  • Power & Energy

  • Semiconductor production

  • Bodycare

  • Disinfectant production

With the following process conditions:

  • Conductivity: 2 µS/cm (standard), 10 µS/cm (order option)

  • pH range: Neutral

Výhody

  • Real-time overview of water quality:
    The online TOC analyzer measures continuously with a fast response time (t90) of 50 seconds. This enables you to react immediately to potential water contamination and to protect your product effectively.

  • CA78 uses proven UV oxidation and differential conductivity measurement which is the most-established method for reliable TOC trace analysis in ultrapure water.

  • The analyzer's maintenance-friendly design in combination with our worldwide service network offers you complete support for the measuring point, from commissioning throughout the entire lifespan of the device.

  • Perfect adaption to your process needs:
    Select between the high-precision 2 µS/cm conductivity version and the robust version that tolerates 10 µS/cm. Reduce your investment costs by the optional 3 channel configuration.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products