Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek zařízení Teqwave H pro měření koncentrace pro analýzu kapalin v hygienických aplikacích

Teqwave H – ultrazvukový měřič koncentrace

Inline zařízení s nejlepším hygienickým designem ve své třídě – systém Plug and Play pro procesy v oblasti potravin a nápojů

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inline přístroj s nejlepší hygienickou konstrukcí ve své třídě – plug and play konektivita pro procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
    Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace pomocí nejnovějších algoritmů.
    Průběžný monitoring kvality nápojů a čisticích procesů.

  • Vlastnosti senzoru

    Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor zachovávající celou světlost potrubí. Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru.
    Jmenovitá světlost: DN 25 (1"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (3/8") až DN 25 (1")

  • Měřené proměnné

    Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C (32 až +212 °F)
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C (232 psi při 68 °F)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 120 °C (32 až 248 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    0 až 50 °C (32 až 122 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Stupeň ochrany

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Zobrazení/obsluha

    Stavová LED kontrolka
    Barevný dotykový TFT displej

  • Výstupy

    4–20 mA / Modbus TCP

  • Vstupy

    24 V DC (18 až 35 V)

  • Napájení

    Napájení

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-Tick