Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR10B - product picture

Micropilot FMR10B – radar sensor for basic applications

Simple operation of level measurement in liquids and solids

FMR10B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    +/- 5mm (0.2")

  • Procesní teplota

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    10m (32.8 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF, PBT

Oblast použití

The Micropilot FMR10B supplies continuous non-contact level measurement with 80 GHz technology. It is the perfect match for basic applications in the Water & Wastewater industry as well as for Mining, Minerals & Metals and utilities across all industries. Guiding wizards guarantee simplicity in installation and commissioning. It is also ideal for limited space applications thanks to its compact design.

The Micropilot FMR10B is a free space radar device with a measuring range of up to 10m (33ft) for basic applications in liquids and solids. It is suitable for the level measurement in a wide range of applications:

  • Open basins

  • River monitoring

  • Storage tanks

  • Silos

  • Stockpiles

Výhody

  • Fast and easy commissioning thanks to guided setup sequences (wizards)

  • Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access

  • Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (LED flashing) and status indication via LED

  • Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration

Videa

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products