Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Radiometrické měření
Synchronizer FHG66

Gamma Synchronizer FHG66 ©Endress+Hauser

Synchronizace neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65 pro nerušené měření

Gamma Synchronizer FHG66 je určen pro synchronizaci neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65 pro nerušené měření pomocí převodníku Gammapilot FMG60. Gamma Modulator FHG65 je určen pro efektivní potlačení záření na pozadí a cizího záření (např. při zkouškách nedestruktivních materiálů). FHG66 sleduje správnou funkci jen jediného modulátoru.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Nerušené měření pomocí převodníku Gammapilot FMG60 v případě rušivého záření při nedestruktivním zkoušení materiálu až do 50 μSv/h nebo kolísavého záření na pozadí

    • Nejpřísnější bezpečnostní systém díky bezpečným měřicím signálům

    • Kontinuální měření, které...

  • Oblast použití

    • Pro synchronizaci neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65

    • Sledování jednotlivých modulátorů

Details

  • Měřicí princip

    Radiometrická limita

  • Komunikace

    Relé: 1× SPDT

  • Měřicí princip

    Radiometrická hustota

  • Charakteristika / Aplikace

    Pro synchronizaci neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65

  • Napájení / komunikace

    DC: 18–36 V

  • Průměrná teplota

    Instalováno jednotlivě:

    −20 °C až 60 °C

    (−4 °F až 142 °F)

    Instalováno v řadě bez bočních mezer:

    −20 °C až 50 °C

    (−4 °F až 122 °F)

    Instalováno v ochranném pouzdru:

    −20 °C až 40 °C

    (−4 °F až 104 °F)

  • Možnosti

    Relé: 1× SPDT

  • Zvláštnosti

    Pokud se používá více radiometrických modulátorů (gama) FHG65

  • Měřicí princip

    Radiometrické měření

  • Charakteristika/aplikace

    Pro synchronizaci neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65

  • Speciální produkty

    Pokud se používá více radiometrických modulátorů (gama) FHG65

  • Dodávka/komunikace

    DC: 18...36 V

  • Okolní teplota

    Instalováno jednotlivě:
    −20 °C až 60 °C

    Instalováno v řadě bez bočních mezer:
    −20 °C až 50 °C

    Instalováno v ochranném pouzdru:
    −20 °C až 40 °C

  • Komunikace

    Relé: 1× SPDT

  • Měřicí princip

    Radiometrická limita

  • Komunikace

    Relé: 1× SPDT

  • Měřicí princip

    Radiometrické měření

  • Charakteristika/aplikace

    Pro synchronizaci neomezeného počtu modulátorů Gamma Modulator FHG65

  • Speciální produkty

    Pokud se používá více radiometrických modulátorů (gama) FHG65

  • Dodávka/komunikace

    DC: 18...36 V

  • Okolní teplota

    Instalováno jednotlivě:

    −20 °C ... 60 °C

    ( −4 °F ... 142 °F)

    Instalováno v řadě bez bočních mezer:

    −20 °C ... 50 °C

    ( −4 °F ... 122 °F)

    Instalováno v ochranném pouzdru:

    −20 °C ... 40 °C

    ( −4 °F ... 104 °F)

  • Komunikace

    Relé: 1× SPDT

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification